Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale W (mm) | Diam. extérieur A (Ø) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur totale (sans vis) (mm) | Couple transmissible à un couple de serrage max. donné (Nm) | Force axiale transmissible (kN) | Couple de serrage maximal des vis de serrage (Nm) | Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné (N/mm²) | Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné (N/mm²) | Filetage | Quantité de vis (pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 13.5 | 16 | 6 | 11 | 3 | 0.9 | 0.5 | 49 | 19 | 2.5 mm | 3 | ||
1 | 5 jours | 13.5 | 17 | 7 | 11 | 3 | 0.9 | 0.5 | 42 | 17 | 2.5 mm | 3 | ||
1 | 5 jours | 13.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 0.9 | 0.5 | 37 | 17 | 2.5 mm | 3 | ||
1 | Devis | 15.5 | 20 | 9 | 13 | 6 | 1.2 | 0.5 | 37 | 17 | 2.5 mm | 4 | ||
1 | 5 jours | 15.5 | 20 | 10 | 13 | 6 | 1.2 | 0.5 | 33 | 17 | 2.5 mm | 4 | ||
1 | 5 jours | 15.5 | 22 | 11 | 13 | 7 | 1.2 | 0.5 | 30 | 15 | 2.5 mm | 4 | ||
1 | 5 jours | 15.5 | 22 | 12 | 13 | 7 | 1.2 | 0.5 | 26 | 15 | 2.5 mm | 4 | ||
1 | 5 jours | 20 | 26 | 14 | 17 | 19 | 2.5 | 1.3 | 57 | 30 | 3 mm | 4 | ||
1 | 5 jours | 20 | 28 | 15 | 17 | 22 | 2.5 | 1.3 | 55 | 27 | 3 mm | 4 | ||
1 | 5 jours | 21 | 32 | 16 | 17 | 38 | 4 | 2.9 | 71 | 35 | 4 mm | 4 | ||
1 | 5 jours | 25 | - | 17 | 21 | 41 | 4 | 2.9 | 66 | 33 | 4 mm | 4 | ||
1 | 5 jours | 25 | - | 18 | 21 | 44 | 4 | 2.9 | 63 | 33 | 4 mm | 4 | ||
1 | 5 jours | 25 | - | 19 | 21 | 46 | 4 | 2.9 | 60 | 33 | 4 mm | 4 | ||
1 | 5 jours | 26 | - | 20 | 21 | 82 | 8 | 5.7 | 77 | 41 | 5 mm | 4 | ||
1 | 5 jours | 26 | 40 | 22 | 21 | 88 | 7 | 5.7 | 71 | 38 | 5 mm | 4 | ||
5 | 5 jours | 32 | - | 24 | 26 | 193 | 15 | 14 | 108 | 41 | 6 mm | 4 | ||
5 | 5 jours | 32 | - | 25 | 26 | 201 | 15 | 14 | 104 | 41 | 6 mm | 4 | ||
5 | 5 jours | 32 | 50 | 28 | 26 | 341 | 23 | 14 | 143 | 55 | 6 mm | 6 | ||
5 | 5 jours | 32 | 55 | 30 | 26 | 364 | 23 | 14 | 135 | 52 | 6 mm | 6 | ||
3 | 5 jours | 35 | 55 | 32 | 26 | 387 | 23 | 14 | 127 | 52 | 6 mm | 6 | ||
3 | 5 jours | 35 | 60 | 35 | 29 | 565 | 23 | 14 | 127 | 52 | 6 mm | 8 | ||
3 | 5 jours | 35 | 65 | 38 | 29 | 620 | 31 | 14 | 120 | 49 | 6 mm | 8 | ||
3 | 5 jours | 35 | 65 | 40 | 29 | 651 | 31 | 14 | 112 | 49 | 6 mm | 8 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale W(mm)
Diam. extérieur A(Ø)
Diamètre intérieur(mm)
Longueur totale (sans vis)(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné(Nm)
Force axiale transmissible(kN)
Couple de serrage maximal des vis de serrage(Nm)
Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné(N/mm²)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné(N/mm²)
Filetage
Quantité de vis(pcs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles