Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70904X8 |
70905X10 |
70906,35X10 |
70906X10 |
70907X12 |
70908X14 |
70909,53X14 |
70909X14 |
709010X17 |
709011X17 |
709012X17 |
709014X20 |
709015,88X23 |
709015X20 |
709016X23 |
709017X23 |
709019X25 |
709020X28 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale W (mm) | Diam. extérieur A (Ø) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur totale (sans vis) (mm) | Couple transmissible à un couple de serrage max. donné (Nm) | Couple de serrage maximal des vis de serrage (Nm) | Taille de clé (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 15 | 8 | 4 | 12.5 | 3 | 4 | 8 | ||
1 | 5 jours | 15 | 10 | 5 | 12.5 | 4 | 5 | 10 | ||
1 | 5 jours | 15 | 10 | 6.35 | 12.5 | 7 | 8 | 10 | ||
1 | 5 jours | 15 | 10 | 6 | 12.5 | 7 | 8 | 10 | ||
1 | 5 jours | 15 | 12 | 7 | 12 | 8 | 9 | 12 | ||
1 | 5 jours | 22 | 14 | 8 | 19 | 14 | 15 | 17 | ||
1 | 5 jours | 22 | 14 | 9.53 | 19 | 14 | 15 | 17 | ||
1 | 5 jours | 22 | 14 | 9 | 19 | 14 | 15 | 17 | ||
1 | 5 jours | 22 | 17 | 10 | 18.5 | 18 | 19 | 19 | ||
1 | 5 jours | 22 | 17 | 11 | 18.5 | 18 | 19 | 19 | ||
1 | 5 jours | 22 | 17 | 12 | 18.5 | 18 | 19 | 19 | ||
1 | 5 jours | 28 | 20 | 14 | 23 | 24 | 25 | 22 | ||
1 | 5 jours | 28 | 23 | 15.88 | 23 | 26 | 27 | 27 | ||
1 | 5 jours | 28 | 20 | 15 | 23 | 24 | 25 | 22 | ||
1 | 5 jours | 28 | 23 | 16 | 23 | 26 | 27 | 27 | ||
1 | 5 jours | 28 | 23 | 17 | 23 | 26 | 27 | 27 | ||
1 | 5 jours | 28 | 25 | 19 | 23 | 29 | 30 | 27 | ||
1 | 5 jours | 28 | 28 | 20 | 23 | 31 | 32 | 30 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale W(mm)
Diam. extérieur A(Ø)
Diamètre intérieur(mm)
Longueur totale (sans vis)(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné(Nm)
Couple de serrage maximal des vis de serrage(Nm)
Taille de clé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles