Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale W (mm) | Diam. extérieur A (Ø) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur totale (sans vis) (mm) | Couple transmissible à un couple de serrage max. donné (Nm) | Force axiale transmissible (kN) | Couple de serrage maximal des vis de serrage (Nm) | Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné (N/mm²) | Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné (N/mm²) | Filetage | Diamètre extérieur du collier (mm) | Longueur de montage jusqu'au collier (mm) | Quantité de vis (pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 28 | 15 | 8 | 24 | 16 | 3.8 | 2.9 | 126 | 66 | 4 mm | 27 | 12 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | 31 | 16 | 9 | 27 | 18 | 3.8 | 2.9 | 93 | 55 | 4 mm | 28 | 14 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | 31 | 16 | 10 | 27 | 20 | 3.8 | 2.9 | 88 | 55 | 4 mm | 28 | 14 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | 31 | 18 | 11 | 27 | 28 | 5.5 | 2.9 | 99 | 60 | 4 mm | 32 | 14 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | 31 | 18 | 12 | 27 | 30 | 5.5 | 2.9 | 85 | 60 | 4 mm | 32 | 14 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | 31 | 23 | 13 | 27 | 33 | 5.5 | 2.9 | 82 | 46 | 4 mm | 38 | 14 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | 31 | 23 | 14 | 27 | 35 | 5.5 | 2.9 | 77 | 46 | 4 mm | 38 | 14 | 4 | ||
- | 5 | 5 jours | 42 | 24 | 15 | 36 | 85 | 13 | 14 | 99 | 63 | 6 mm | 44 | 16 | 3 | ||
- | 5 | 5 jours | 42 | 24 | 16 | 36 | 93 | 13 | 14 | 93 | 63 | 6 mm | 44 | 16 | 3 | ||
- | 5 | 5 jours | 44 | 26 | 17 | 38 | 127 | 17 | 14 | 104 | 74 | 6 mm | 45 | 18 | 4 | ||
- | 5 | 5 jours | 44 | 26 | 18 | 38 | 139 | 17 | 14 | 99 | 74 | 6 mm | 47 | 18 | 4 | ||
- | 5 | 5 jours | 44 | 27 | 19 | 38 | 147 | 17 | 14 | 93 | 68 | 6 mm | 48 | 18 | 4 | ||
- | 5 | 5 jours | 44 | 28 | 20 | 38 | 155 | 17 | 14 | 82 | 63 | 6 mm | 49 | 18 | 4 | ||
- | 5 | 5 jours | 51 | 32 | 22 | 45 | 178 | 16 | 14 | 63 | 44 | 6 mm | 53 | 25 | 4 | ||
- | 5 | 5 jours | 51 | 34 | 24 | 45 | 197 | 16 | 14 | 57 | 41 | 6 mm | 55 | 25 | 4 | ||
17.97 € | 1 | 5 jours | 51 | 34 | 25 | 45 | 197 | 16 | 14 | 55 | 41 | 6 mm | 55 | 25 | 4 | ||
- | 5 | 5 jours | 51 | 39 | 28 | 45 | 286 | 24 | 14 | 60 | 44 | 6 mm | 60 | 25 | 5 | ||
- | 3 | 5 jours | 51 | 41 | 30 | 45 | 368 | 24 | 14 | 68 | 49 | 6 mm | 62 | 25 | 6 | ||
- | 3 | 5 jours | 56 | 43 | 32 | 50 | 391 | 24 | 14 | 52 | 41 | 6 mm | 64 | 30 | 6 | ||
- | 3 | 5 jours | 56 | - | 35 | 50 | 573 | 32 | 14 | 66 | 49 | 6 mm | 68 | 30 | 8 | ||
- | 3 | 5 jours | 56 | 50 | 38 | 50 | 620 | 32 | 14 | 60 | 46 | 6 mm | 71 | 30 | 8 | ||
- | 3 | 5 jours | 58 | 53 | 40 | 52 | 736 | 41 | 14 | 60 | 46 | 6 mm | 74 | 32 | 9 | ||
- | 3 | 5 jours | 58 | 55 | 42 | 52 | 771 | 60 | 14 | 57 | 44 | 6 mm | 77 | 32 | 9 | ||
- | 3 | 5 jours | 72 | 59 | 45 | 64 | 1356 | 60 | 34 | 71 | 55 | 8 mm | 85 | 40 | 8 | ||
- | 3 | 5 jours | 72 | 62 | 48 | 64 | 1449 | 60 | 34 | 66 | 52 | 8 mm | 87 | 40 | 8 | ||
- | 3 | 5 jours | 82 | 65 | 50 | 74 | 1883 | 75 | 34 | 63 | 49 | 8 mm | 92 | 50 | 10 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale W(mm)
Diam. extérieur A(Ø)
Diamètre intérieur(mm)
Longueur totale (sans vis)(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné(Nm)
Force axiale transmissible(kN)
Couple de serrage maximal des vis de serrage(Nm)
Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné(N/mm²)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné(N/mm²)
Filetage
Diamètre extérieur du collier(mm)
Longueur de montage jusqu'au collier(mm)
Quantité de vis(pcs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles