Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
346619 |
532127 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entraxe trous de fixation | Capacité de charge (max.) (kg) | Matériau (détails) | Matériau | Taille de feuille (mm) | Taille | Caractéristiques de roulette pivotante | Hauteur totale (mm) | Type (divers) | Largeur de bandage (mm) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 38 x 38/48 x 48 mm | 50 | - | - | - | 60 x 60 mm | Monture|Frein | 71 | Roulette pivotante avec platine de montage et freins Stop-Fix | 19 | 50 | 19 | |
31.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 105 x 75 x 75-80 mm | 135 | Bandage en caoutchouc plein, monture en tôle d'acier galvanisée | Tôle d’acier|Caoutchouc plein | 140 x 110 | 140 x 110 mm | Frein | 190 | Galet directionnel avec butée | 40 | 150 | 40 |
Loading...
Type de produit | Roue pivotante |
---|
Configurer
Propriétés de base
Entraxe trous de fixation
Capacité de charge (max.)(kg)
Matériau (détails)
Matériau
Taille de feuille(mm)
Taille
Caractéristiques de roulette pivotante
Hauteur totale(mm)
Type (divers)
Largeur de bandage(mm)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles