Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type de roulement | Roulement à billes | Entraxe trous de fixation | 80 x 60 mm | Matériau (détails) | Tôle d’acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Tôle d’acier | Type de produit | Roue pivotante | Taille de feuille(mm) | 100 x 85 |
Taille | 100 x 85 mm | Caractéristiques de roulette pivotante | Frein | Type (divers) | Roulement à rouleaux Stop-Fix |
Largeur de roue(mm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge (max.)(kg)
Hauteur totale(mm)
Diamètre de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles