Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
574293 |
574624 |
574640 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de roulement | Entraxe trous de fixation | Capacité de charge (max.) (kg) | Hauteur totale (mm) | Diamètre de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Palier lisse | ø 13 mm | 100 | 108 | 80 | |
40.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Roulement à billes | ø 11 mm | 120 | 158 | 125 | |
40.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Roulement à billes | ø 13 mm | 120 | 158 | 125 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Type de produit | Roue pivotante | Taille | ø 57 mm |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques de roulette pivotante | Frein | Largeur de roue(mm) | 32 |
Configurer
Propriétés de base
Type de roulement
Entraxe trous de fixation
Capacité de charge (max.)(kg)
Hauteur totale(mm)
Diamètre de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles