Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
269670
Max. Charge/Charge admissible(kg) | 500 | Matériau (détails) | Bande de roulement en Extrathane® Blickle + corps de roue en acier | Matériau | Tôle d'acier|Polyuréthanne |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Roue avant pour transpalettes | Type (divers) | Roue avant pour plate-forme de chariot-élévateur | Largeur de bandage(mm) | 70 |
Poids(g) | 1030 | Diamètre de roue(mm) | 80 | Largeur de roue(mm) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue pour transpalettes, le numéro d'article est le suivant: 269670.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 269670.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles