Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
226431 |
754855 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Capacité de charge (kg) | Taille de feuille (mm) | Taille | Hauteur totale (mm) | Largeur de bandage (mm) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | - | 43 | 43 mm | 50 | 27 | 35 | 27 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 150 | 150 | 57 | 57 mm | 73 | 33 | 50 | 33 |
Loading...
Matériau (détails) | Tôle d’acier | Matériau | Tôle d’acier | Type de produit | Roue pivotante |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques de roulette pivotante | Ouverture arrière | Type (divers) | Roue directionnelle avec blocage de marche arrière |
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Capacité de charge(kg)
Taille de feuille(mm)
Taille
Hauteur totale(mm)
Largeur de bandage(mm)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles