STEEL WHEELS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

583070

Référence pièce
583070
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.83 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Charge/Charge admissible(kg) 150 Type de roulement Roulement à billes Entraxe trous de fixation 80 x 60 mm
Matériau (détails) Acier inoxydable Matériau Acier inoxydable Type de produit Roue fixe
Taille de feuille(mm) 100 x 85 Taille 100 x 85 mm Hauteur totale(mm) 150
Type (divers) Roulement à rouleaux Diamètre de roue(mm) 125 Largeur de roue(mm) 40

Vous vous trouvez sur la page de STEEL WHEELS, le numéro d'article est le suivant: 583070.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 583070.

Assistance technique