Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
574509
Type de roulement | Roulement à billes | Entraxe trous de fixation | ø 13 mm | Capacité de charge (max.)(kg) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type de produit | Roue pivotante | Taille | ø 57 mm |
Caractéristiques de roulette pivotante | Frein | Hauteur totale(mm) | 133 | Diamètre de roue(mm) | 100 |
Largeur de roue(mm) | 32 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles