Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
282574 |
282582 |
419796 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entraxe trous de fixation | Capacité de charge (max.) (kg) | Type de produit | Taille de feuille (mm) | Taille | Caractéristiques de roulette pivotante | Hauteur totale (mm) | Type (divers) | Largeur de bandage (mm) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 105 x 75-80 mm | 400 | Roue fixe | 140 x 110 | 140 x 110 mm | - | 195 | Roulette | 50 | 160 | 50 | |
74.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 105 x 75-80 mm | 400 | Roue pivotante | 140 x 110 | 140 x 110 mm | Frein | 195 | Galet directionnel avec butée | 50 | 160 | 50 | |
43.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 80 x 60 mm | 200 | Roue pivotante | 100 x 85 | 100 x 85 mm | Frein | 150 | Galet directionnel avec butée | 40 | 125 | 40 |
Loading...
Matériau (détails) | Monture en tôle d'acier galvanisée, bande de roulement en polyuréthanne Blickle Extrathane® | Matériau | Tôle d’acier|Polyuréthanne |
---|
Configurer
Propriétés de base
Entraxe trous de fixation
Capacité de charge (max.)(kg)
Type de produit
Taille de feuille(mm)
Taille
Caractéristiques de roulette pivotante
Hauteur totale(mm)
Type (divers)
Largeur de bandage(mm)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles