STAINLESS STEEL LENKR.STOP-FIX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
387605
583112
583120
609743
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Entraxe trous de fixation Capacité de charge (max.)
(kg)
Taille de feuille
(mm)
Taille Hauteur totale
(mm)
Type (divers) Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

102.69 €

1 Disponible 3 jours 105 x 75-80 mm300140 x 110140 x 110 mm235Roulement à rouleaux Stop-Fix20050

52.20 €

1 Disponible 3 jours 80 x 60 mm150100 x 85100 x 85 mm125Roulement à rouleaux Stop-Fix10038

52.20 €

1 Disponible 3 jours 80 x 60 mm150100 x 85100 x 85 mm150Roulement à rouleaux Stop-Fix12540

48.93 €

1 Disponible 3 jours 80 x 60 mm150100 x 85100 x 85 mm125Roulette pivotante avec roulement à rouleaux Stop-Fix10038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de roulement Roulement à billes Matériau (détails) Acier inoxydable Matériau Acier inoxydable
Type de produit Roue pivotante Caractéristiques de roulette pivotante Frein

Assistance technique