Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
582346 |
583104 |
611061 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Type (divers) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 150 | Palier lisse | 125 | Roulement à rouleaux | 100 | 38 | |
44.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | 150 | Roulement à billes | 150 | Roulement à rouleaux | 125 | 40 | |
38.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | Roulement à billes | 102 | Roulette pivotante avec roulement à rouleaux | 80 | 32 |
Loading...
Entraxe trous de fixation | 80 x 60 mm | Matériau (détails) | Acier inoxydable | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Roue pivotante | Taille de feuille(mm) | 100 x 85 | Taille | 100 x 85 mm |
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Type (divers)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles