Galets de roulement directionnels et fixes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
294926
297093
298836
337907
472290
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Entraxe trous de fixation Capacité de charge
(kg)
Capacité de charge (max.)
(kg)
Matériau (détails) Taille de feuille
(mm)
Taille Caractéristiques de roulette pivotante Hauteur totale
(mm)
Type (divers) Largeur de bandage
(mm)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

29.05 €

1 Disponible 3 jours 80 x 60 mm150150
Monture : tôle d'acier emboutie Roues : polyamide technique, Bande de roulement : polyuréthanne
100 x 85100 x 85 mmFrein125Galet directionnel avec butée3010030

25.68 €

1 Disponible 3 jours 80 x 60 mm150150
Monture : tôle d'acier emboutie Roues : polyamide technique, Bande de roulement : polyuréthanne
100 x 85100 x 85 mm-125Galet directionnel3010030

29.05 €

1 Disponible 3 jours 80 x 60 mm150150
Monture : tôle d'acier emboutie Roues : polyamide technique, Bande de roulement : polyuréthanne
100 x 85100 x 85 mm-150Galet directionnel3012530

33.37 €

1 Disponible 3 jours 80 x 60 mm150150
Monture : tôle d'acier emboutie Roues : polyamide technique, Bande de roulement : polyuréthanne
100 x 85100 x 85 mmFrein150Galet directionnel avec butée3012530

63.07 €

1 Disponible 3 jours 105 x 75-80 mm300300
Monture : tôle d'acier emboutie Roues : polyamide technique, Bande de roulement : polyuréthanne
140 x 110140 x 110 mmFrein195Roulette avec arrêt de roue4016040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Tôle d’acier|Polyamide|Polyuréthane Type de produit Roue pivotante

Assistance technique