Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
532101
Entraxe trous de fixation | 105 x 75 x 75-80 mm | Capacité de charge (max.)(kg) | 135 | Matériau (détails) | Bandage en caoutchouc plein, monture en tôle d'acier galvanisée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Tôle d’acier|Caoutchouc plein | Type de produit | Roue pivotante | Taille de feuille(mm) | 140 x 110 |
Taille | 140 x 110 mm | Hauteur totale(mm) | 190 | Type (divers) | Galet directionnel |
Largeur de bandage(mm) | 40 | Diamètre de roue(mm) | 150 | Largeur de roue(mm) | 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d'acier, le numéro d'article est le suivant: 532101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 532101.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles