Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Guide | Lead (mm) | Input Power Supply | Electromagnetic Break | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Mounting Angle Size (mm) | Motor Mounting Direction | Shaft Guide Cover | Moteur embarqué | Forme de la partie moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.18 € | 1 | 18 jours | 50 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | Not Included | - | 24 VDC / 48 VDC | Not Included | 0 to 100 | 25 | 300 | 28×28 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
496.18 € | 1 | 18 jours | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | 2.1 to 5.0 | - | Not Included | 3 | 24 VDC / 48 VDC | Not Included | 0 to 100 | 50 | 150 | 28×28 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
496.62 € | 1 | 18 jours | 100 | 10.1 to 20.0 | 15 | 2.1 to 5.0 | - | Not Included | 3 | 24 VDC / 48 VDC | Not Included | 0 to 100 | 50 | 150 | 28×28 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
709.55 € | 1 | 18 jours | 50 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 0 to 2.0 | 2 | Included | - | 24 VDC / 48 VDC | Not Included | 0 to 100 | 25 | 300 | 28×86 | Rectiligne | Avec | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
710.31 € | 1 | 18 jours | 100 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 0 to 2.0 | 2 | Included | - | 24 VDC / 48 VDC | Not Included | 0 to 100 | 25 | 300 | 28×86 | Rectiligne | Avec | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
723.47 € | 1 | 18 jours | 150 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 0 to 2.0 | 2 | Included | - | 24 VDC / 48 VDC | Not Included | 0 to 100 | 25 | 300 | 28×86 | Rectiligne | Avec | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
709.55 € | 1 | 18 jours | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | 2.1 to 5.0 | 4.5 | Included | 3 | 24 VDC / 48 VDC | Not Included | 0 to 100 | 50 | 150 | 28×86 | Rectiligne | Avec | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
517.84 € | 1 | 18 jours | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Not Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×42 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
517.84 € | 1 | 18 jours | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Not Included | - | 24/48VDC | Not Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×42 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
558.46 € | 1 | 28 jours | 150 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×42 | Rectiligne | Sans | Série AR | Avec frein électromagnétique | ||
547.68 € | 1 | 18 jours | 300 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Not Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×42 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
693.06 € | 1 | 18 jours | 50 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | Not Included | - | 24/48VDC | Included | 101 to 200 | 140 | 300 | 42×42 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
708.75 € | 1 | 18 jours | 200 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | Not Included | - | 24/48VDC | Included | 101 to 200 | 140 | 300 | 42×42 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
532.55 € | 1 | 18 jours | 150 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Not Included | - | 24/48VDC | Not Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×42 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
707.65 € | 1 | 18 jours | 150 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | Not Included | - | 24/48VDC | Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×42 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
533.65 € | 1 | 18 jours | 200 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Not Included | - | 24/48VDC | Not Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×42 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
693.06 € | 1 | 18 jours | 50 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | Not Included | - | 24/48VDC | Included | 101 to 200 | 125 | 300 | 42×42 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
532.55 € | 1 | 18 jours | 150 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Not Included | - | 24/48VDC | Not Included | 101 to 200 | 125 | 300 | 42×42 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
533.65 € | 1 | 18 jours | 200 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Not Included | - | 24/48VDC | Not Included | 101 to 200 | 125 | 300 | 42×42 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
721.82 € | 1 | 18 jours | 250 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | Not Included | - | 24/48VDC | Included | 101 to 200 | 125 | 300 | 42×42 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
730.55 € | 1 | 18 jours | 100 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Included | - | 24/48VDC | Not Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×114 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
930.69 € | 1 | 18 jours | 100 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×114 | Moteur inversé | Avec | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
744.16 € | 1 | 18 jours | 150 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Not Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×114 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
934.52 € | 1 | 18 jours | 300 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | Included | - | 24/48VDC | Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×114 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
754.37 € | 1 | 18 jours | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Not Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×114 | Rectiligne | Avec | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
929.59 € | 1 | 18 jours | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | Included | - | 24/48VDC | Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×114 | Rectiligne | Avec | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
905.77 € | 1 | 18 jours | 100 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | Included | - | 24/48VDC | Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×114 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
934.52 € | 1 | 18 jours | 300 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | Included | - | 24/48VDC | Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×114 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
959.32 € | 1 | 18 jours | 300 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | Included | - | 24/48VDC | Included | 0 to 100 | 70 | 600 | 42×114 | Rectiligne | Avec | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
730.55 € | 1 | 18 jours | 100 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Included | - | 24/48VDC | Not Included | 101 to 200 | 140 | 300 | 42×114 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
958.22 € | 1 | 18 jours | 250 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | Included | - | 24/48VDC | Included | 101 to 200 | 140 | 300 | 42×114 | Rectiligne | Avec | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
959.32 € | 1 | 18 jours | 300 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | Included | - | 24/48VDC | Included | 101 to 200 | 140 | 300 | 42×114 | Rectiligne | Avec | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
601.30 € | 1 | 18 jours | 50 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | - | Not Included | - | 24/48VDC | Not Included | 101 to 200 | 200 | 600 | 60×60 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
827.44 € | 1 | 18 jours | 50 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Not Included | - | 24/48VDC | Included | 101 to 200 | 200 | 600 | 60×60 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
829.64 € | 1 | 18 jours | 100 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Included | 101 to 200 | 200 | 600 | 60×60 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
618.08 € | 1 | 18 jours | 150 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Not Included | 101 to 200 | 200 | 600 | 60×60 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
845.87 € | 1 | 18 jours | 200 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Included | 101 to 200 | 200 | 600 | 60×60 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
845.87 € | 1 | 18 jours | 200 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Not Included | - | 24/48VDC | Included | 101 to 200 | 200 | 600 | 60×60 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
862.76 € | 1 | 18 jours | 300 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Included | 101 to 200 | 200 | 600 | 60×60 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
603.49 € | 1 | 18 jours | 100 | 50.1 to 100.0 | - | 20.1 to 50.0 | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Not Included | 301 to 500 | 400 | 300 | 60×60 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
844.22 € | 1 | 18 jours | 150 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Included | 301 to 500 | 400 | 300 | 60×60 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
860.58 € | 1 | 18 jours | 250 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Included | 301 to 500 | 400 | 300 | 60×60 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
636.63 € | 1 | 18 jours | 300 | 50.1 to 100.0 | - | 20.1 to 50.0 | - | Not Included | - | 24/48VDC | Not Included | 301 to 500 | 400 | 300 | 60×60 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
862.76 € | 1 | 18 jours | 300 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Included | 301 to 500 | 400 | 300 | 60×60 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
829.64 € | 1 | 18 jours | 100 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Not Included | - | 24/48VDC | Included | 101 to 200 | 200 | 600 | 60×60 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
844.22 € | 1 | 18 jours | 150 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Not Included | - | 24/48VDC | Included | 101 to 200 | 200 | 600 | 60×60 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
636.63 € | 1 | 18 jours | 300 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | - | Not Included | - | 24/48VDC | Not Included | 101 to 200 | 200 | 600 | 60×60 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
862.76 € | 1 | 18 jours | 300 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Not Included | - | 24/48VDC | Included | 101 to 200 | 200 | 600 | 60×60 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
601.30 € | 1 | 18 jours | 50 | 50.1 to 100.0 | - | 20.1 to 50.0 | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Not Included | 301 to 500 | 360 | 300 | 60×60 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
829.64 € | 1 | 18 jours | 100 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Included | 301 to 500 | 360 | 300 | 60×60 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
618.08 € | 1 | 18 jours | 150 | 50.1 to 100.0 | - | 20.1 to 50.0 | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Not Included | 301 to 500 | 360 | 300 | 60×60 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
844.22 € | 1 | 18 jours | 150 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Included | 301 to 500 | 360 | 300 | 60×60 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
860.58 € | 1 | 18 jours | 250 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | Not Included | - | 24/48VDC | Included | 301 to 500 | 360 | 300 | 60×60 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
867.00 € | 1 | 18 jours | 150 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | - | Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Not Included | 101 to 200 | 200 | 600 | 60×156 | Moteur inversé | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
910.34 € | 1 | 18 jours | 300 | 50.1 to 100.0 | - | 20.1 to 50.0 | - | Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Not Included | 301 to 500 | 360 | 300 | 60×156 | Moteur inversé | Avec | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
1,136.61 € | 1 | 18 jours | 300 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Included | 301 to 500 | 360 | 300 | 60×156 | Moteur inversé | Avec | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
1,136.61 € | 1 | 18 jours | 300 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | Included | - | 24/48VDC | Included | 301 to 500 | 360 | 300 | 60×156 | Moteur inversé | Avec | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
1,118.06 € | 1 | 18 jours | 150 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Included | 301 to 500 | 400 | 300 | 60×156 | Rectiligne | Avec | Série AZ | Avec frein électromagnétique | ||
883.36 € | 1 | 18 jours | 250 | 50.1 to 100.0 | - | 20.1 to 50.0 | - | Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Not Included | 301 to 500 | 400 | 300 | 60×156 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Arbre à axe simple | ||
1,109.50 € | 1 | 18 jours | 250 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Included | 301 to 500 | 400 | 300 | 60×156 | Rectiligne | Sans | Série AZ | Avec frein électromagnétique |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Position Detection | Absolu | I/O Module | Not Included | Cable | Not Included |
Noise Filters | Not Included | Environnement de fonctionnement | Standard | Driver Type | Type d'entrée de train d'impulsion |
Type de produit | Actionneur individuel |
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Guide
Lead(mm)
Input Power Supply
Electromagnetic Break
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Mounting Angle Size(mm)
Motor Mounting Direction
Shaft Guide Cover
Moteur embarqué
Forme de la partie moteur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles