Patin électrique, série EZS

Patin électrique, série EZS
La série EZS est un patin électrique compact, à haute rigidité et simple anti-poussière.
Équipé de la série AlphaStep AZ et de la série AR dans la partie moteur . Une réponse élevée, de faibles vibrations et un mouvement sans chasse, qui sont propres aux moteurs échelonnés, sont réalisés avec un patin électrique.
[Caractéristiques]
· Haute rigidité et guide à profil bas
· Gain de place grâce au moteur replié
· La structure anti-poussière simple empêche la pénétration de corps étrangers et supprime la génération de poussière
· Compatible avec les salles blanches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EZS3CL-D005-AZAC-3
EZSM3CLD005AZAC
EZSM3CLD050AZAC
EZSM3CRD040AZAK
EZSM3D005AZAK
EZSM3D010AZAK
EZSM3D015AZAK
EZSM3D020AZAC
EZSM3D020AZAK
EZSM3D025AZAC
EZSM3D025AZAK
EZSM3D030AZAC
EZSM3D040AZAK
EZSM3D045AZAC
EZSM3D050AZAC
EZSM3D050AZAK
EZSM3D055AZAK
EZSM3D065AZAK
EZSM3D070AZAK
EZSM3D070AZMC
EZSM3E005AZAK
EZSM3E005AZMC
EZSM3E005AZMK
EZSM3E010AZAC
EZSM3E010AZAK
EZSM3E015AZAC
EZSM3E015AZMK
EZSM3E020AZMC
EZSM3E020AZMK
EZSM3E025AZAC
EZSM3E025AZAK
EZSM3E025AZMK
EZSM3E035AZAK
EZSM3E040AZAK
EZSM3E050AZMC
EZSM3E055AZMK
EZSM3E060AZAK
EZSM3E065AZAK
EZSM3LD010AZAK
EZSM3LD015AZAK
EZSM3LD025AZAK
EZSM3LD030AZAK
EZSM3LD035AZAC
EZSM3LD060AZAK
EZSM3LE010AZAK
EZSM3LE015AZMK
EZSM3LE025AZAK
EZSM3RD010AZAC
EZSM3RD015AZAK
EZSM3RD015AZMK
EZSM3RD020AZAK
EZSM3RD020AZMK
EZSM3RD025AZAK
EZSM3RD055AZAK
EZSM3RD065AZAC
EZSM3RE005AZMK
EZSM3RE015AZMC
EZSM3RE015AZMK
EZSM3RE020AZAK
EZSM3RE025AZAK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Input Power Supply Table Width W1
(mm)
Electromagnetic Break Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Cable Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Motor Mounting Direction Slider Size
(mm)
Moteur embarqué Forme de la partie moteur Sens du raccord d'aspiration Type de produit

1,215.53 €

1 68 jours 505.1 to 10.07.5--Single Phase 200-230 VAC54Not Included0 to 10043Standard 3 m72800RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simpleRaccord d'aspiration vers la gaucheEnsemble de produit pilote d'actionneur

758.18 €

1 18 jours 505.1 to 10.07.5--Single Phase 200-230 VAC54Not Included0 to 10043Not Included72800RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simpleRaccord d'aspiration vers la gaucheActionneur individuel

856.89 €

1 18 jours 5005.1 to 10.07.5--Single Phase 200-230 VAC54Not Included0 to 10043Not Included72800RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simpleRaccord d'aspiration vers la gaucheActionneur individuel

832.35 €

1 18 jours 4005.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simpleRaccord d'aspiration vers la droiteActionneur individuel

644.09 €

1 18 jours 505.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

644.90 €

1 18 jours 1005.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

668.62 €

1 18 jours 1505.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

669.44 €

1 18 jours 2005.1 to 10.07.5--Single Phase 200-230 VAC54Not Included0 to 10043Not Included72800RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

669.44 €

1 18 jours 2005.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

693.03 €

1 18 jours 2505.1 to 10.07.5--Single Phase 200-230 VAC54Not Included0 to 10043Not Included72800RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

693.03 €

1 18 jours 2505.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

693.86 €

1 18 jours 3005.1 to 10.07.5--Single Phase 200-230 VAC54Not Included0 to 10043Not Included72800RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

718.26 €

1 18 jours 4005.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

741.98 €

1 18 jours 4505.1 to 10.07.5--Single Phase 200-230 VAC54Not Included0 to 10043Not Included72800RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

742.80 €

1 18 jours 5005.1 to 10.07.5--Single Phase 200-230 VAC54Not Included0 to 10043Not Included72800RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

742.80 €

1 18 jours 5005.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

766.38 €

1 18 jours 5505.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

790.92 €

1 18 jours 6505.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72460RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

791.75 €

1 18 jours 7005.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72400RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

952.30 €

1 18 jours 7005.1 to 10.07.52.1 to 5.03.5Single Phase 200-230 VAC54Included0 to 10043Not Included72400RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

644.09 €

1 18 jours 5010.1 to 20.015--24/48VDC54Not Included0 to 10086Not Included72300RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

804.76 €

1 18 jours 5010.1 to 20.0155.1 to 10.07Single Phase 200-230 VAC54Included0 to 10086Not Included72400RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

804.76 €

1 18 jours 5010.1 to 20.0155.1 to 10.0724/48VDC54Included0 to 10086Not Included72300RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

644.90 €

1 18 jours 10010.1 to 20.015--Single Phase 200-230 VAC54Not Included0 to 10086Not Included72400RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

644.90 €

1 18 jours 10010.1 to 20.015--24/48VDC54Not Included0 to 10086Not Included72300RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

668.62 €

1 18 jours 15010.1 to 20.015--Single Phase 200-230 VAC54Not Included0 to 10086Not Included72400RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

829.17 €

1 18 jours 15010.1 to 20.0155.1 to 10.0724/48VDC54Included0 to 10086Not Included72300RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

830.00 €

1 18 jours 20010.1 to 20.0155.1 to 10.07Single Phase 200-230 VAC54Included0 to 10086Not Included72400RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

830.00 €

1 18 jours 20010.1 to 20.0155.1 to 10.0724/48VDC54Included0 to 10086Not Included72300RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

693.03 €

1 18 jours 25010.1 to 20.015--Single Phase 200-230 VAC54Not Included0 to 10086Not Included72400RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

693.03 €

1 18 jours 25010.1 to 20.015--24/48VDC54Not Included0 to 10086Not Included72300RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

853.71 €

1 18 jours 25010.1 to 20.0155.1 to 10.0724/48VDC54Included0 to 10086Not Included72300RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

717.44 €

1 18 jours 35010.1 to 20.015--24/48VDC54Not Included0 to 10086Not Included72300RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

718.26 €

1 18 jours 40010.1 to 20.015--24/48VDC54Not Included0 to 10086Not Included72300RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

903.48 €

1 18 jours 50010.1 to 20.0155.1 to 10.07Single Phase 200-230 VAC54Included0 to 10086Not Included72400RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

927.07 €

1 18 jours 55010.1 to 20.0155.1 to 10.0724/48VDC54Included0 to 10086Not Included72300RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

767.21 €

1 18 jours 60010.1 to 20.015--24/48VDC54Not Included0 to 10086Not Included72270RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

790.92 €

1 18 jours 65010.1 to 20.015--24/48VDC54Not Included0 to 10086Not Included72220RectiligneLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

644.90 €

1 18 jours 1005.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600Moteur inversé gaucheLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

668.62 €

1 18 jours 1505.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600Moteur inversé gaucheLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

693.03 €

1 18 jours 2505.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600Moteur inversé gaucheLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

693.86 €

1 18 jours 3005.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600Moteur inversé gaucheLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

717.44 €

1 18 jours 3505.1 to 10.07.5--Single Phase 200-230 VAC54Not Included0 to 10043Not Included72800Moteur inversé gaucheLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

767.21 €

1 18 jours 6005.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72550Moteur inversé gaucheLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

644.90 €

1 18 jours 10010.1 to 20.015--24/48VDC54Not Included0 to 10086Not Included72300Moteur inversé gaucheLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

829.17 €

1 18 jours 15010.1 to 20.0155.1 to 10.0724/48VDC54Included0 to 10086Not Included72300Moteur inversé gaucheLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

693.03 €

1 18 jours 25010.1 to 20.015--24/48VDC54Not Included0 to 10086Not Included72300Moteur inversé gaucheLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

644.90 €

1 18 jours 1005.1 to 10.07.5--Single Phase 200-230 VAC54Not Included0 to 10043Not Included72800Moteur inversé droitLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

668.62 €

1 18 jours 1505.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600Moteur inversé droitLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

829.17 €

1 18 jours 1505.1 to 10.07.52.1 to 5.03.524/48VDC54Included0 to 10043Not Included72600Moteur inversé droitLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

669.44 €

1 18 jours 2005.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600Moteur inversé droitLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

830.00 €

1 18 jours 2005.1 to 10.07.52.1 to 5.03.524/48VDC54Included0 to 10043Not Included72600Moteur inversé droitLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

693.03 €

1 18 jours 2505.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600Moteur inversé droitLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

766.38 €

1 18 jours 5505.1 to 10.07.5--24/48VDC54Not Included0 to 10043Not Included72600Moteur inversé droitLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

790.92 €

1 18 jours 6505.1 to 10.07.5--Single Phase 200-230 VAC54Not Included0 to 10043Not Included72460Moteur inversé droitLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

804.76 €

1 18 jours 5010.1 to 20.0155.1 to 10.0724/48VDC54Included0 to 10086Not Included72300Moteur inversé droitLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

829.17 €

1 18 jours 15010.1 to 20.0155.1 to 10.07Single Phase 200-230 VAC54Included0 to 10086Not Included72400Moteur inversé droitLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

829.17 €

1 18 jours 15010.1 to 20.0155.1 to 10.0724/48VDC54Included0 to 10086Not Included72300Moteur inversé droitLargeur 54 × Hauteur 50Série AZAvec frein électromagnétique-Actionneur individuel

669.44 €

1 18 jours 20010.1 to 20.015--24/48VDC54Not Included0 to 10086Not Included72300Moteur inversé droitLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

693.03 €

1 18 jours 25010.1 to 20.015--24/48VDC54Not Included0 to 10086Not Included72300Moteur inversé droitLargeur 54 × Hauteur 50Série AZArbre à axe simple-Actionneur individuel

Loading...

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Drive Method Vis à billes roulées
Guide Included Position Detection Absolu I/O Module Not Included
Noise Filters Not Included Environnement de fonctionnement Standard Driver Type Type d'entrée de train d'impulsion

Assistance technique