Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2RK6A-UA |
2RK6GV-UA |
3RK15A-UA |
3RK15GV-UA |
4RK25A-UA |
4RK25GV-UA |
5RK40A-UA |
5RK40GV-UA |
5RK60A-UA |
5RK60GVH-UA |
5RK90A-UA |
5RK90GVR-UA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dim. de l'embase carrée A (mm) | Sortie nominale (W) | Type de tête d'engrenage | Forme du bout d'arbre | Matériau de l'arbre de sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.75 € | 1 | 18 jours | 60 | 6 | Arbres parallèles | Type d'arbre rond | Acier | ||
100.75 € | 1 | 18 jours | 60 | 6 | NA | Arbre de coupe transmissions | - | ||
110.91 € | 1 | 18 jours | - | - | Arbres parallèles | Type d'arbre rond | Acier | ||
110.91 € | 1 | 18 jours | - | - | NA | Arbre de coupe transmissions | - | ||
126.38 € | 1 | 18 jours | - | - | Arbres parallèles | Type d'arbre rond | Acier | ||
126.38 € | 1 | 18 jours | - | - | NA | Arbre de coupe transmissions | - | ||
158.99 € | 1 | 18 jours | - | 40 | Arbres parallèles | Type d'arbre rond | Acier | ||
158.99 € | 1 | 18 jours | - | 40 | NA | Arbre de coupe transmissions | - | ||
128.88 € | 1 | 18 jours | - | - | Arbres parallèles | Type d'arbre rond | Acier | ||
128.88 € | 1 | 18 jours | - | - | NA | Arbre de coupe transmissions | - | ||
149.20 € | 1 | 18 jours | - | - | Arbres parallèles | Type d'arbre rond | Acier | ||
149.20 € | 1 | 18 jours | - | - | NA | Arbre de coupe transmissions | - |
Loading...
Type | Unité du moteur | Type de moteur | Réversible | Source d'alimentation | Monophasé |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Standard | Freins électromagnétiques, embrayages | NA | Tension(V) | 110 / 115 |
Conditions d'installation | Type plomb |
Configurer
Propriétés de base
Dim. de l'embase carrée A(mm)
Sortie nominale(W)
Type de tête d'engrenage
Forme du bout d'arbre
Matériau de l'arbre de sortie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles