Pompe à palettes variables BOSCH REXROTH PV7..C/D/N/W

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900504653
R900506808
R900506809
R900509274
R900509506
R900519094
R900532770
R900533582
R900534143
R900534508
R900535588
R900539886
R900560658
R900560659
R900561846
R900568833
R900574560
R900580381
R900580382
R900580383
R900580384
R900593330
R900906584
R900915470
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit maximal (l/min) Connexion de ligne Pression de service max. pmax (liquides norme) Poids du tarif douanier
(kg)
Taille nominale Type de régulateur Taille de conception Plage de pression à course nulle (bar)

3,041.51 €

1 5 jours 14Raccord d'aspiration, raccord de pression : filetage de tuyau16012.214Régulateur de pression pour le réglage hydraulique à distance de la pression10jusqu'à 160

7,629.52 €

1 5 jours 71Raccord d'aspiration, raccord de pression : connexion à bride SAE16031.9871Régulateurs de pression63jusqu'à 160

9,394.51 €

1 5 jours 118Raccord d'aspiration, raccord de pression : connexion à bride SAE16056118Régulateurs de pression100jusqu'à 160

3,802.46 €

1 5 jours 20Raccord d'aspiration, raccord de pression : filetage de tuyau16015.4920Régulateur de pression pour le réglage hydraulique à distance de la pression16jusqu'à 160

5,133.00 €

1 5 jours 30Raccord d'aspiration, raccord de pression : filetage de tuyau16018.6830Régulateur de pression pour le réglage hydraulique à distance de la pression25jusqu'à 160

7,747.35 €

1 5 jours 71Raccord d'aspiration, raccord de pression : connexion à bride SAE16038.3371Régulateur de pression pour le réglage hydraulique à distance de la pression63jusqu'à 160

9,512.34 €

1 5 jours 118Raccord d'aspiration, raccord de pression : connexion à bride SAE16057.8118Régulateur de pression pour le réglage hydraulique à distance de la pression100jusqu'à 160

3,866.28 €

1 5 jours 30Raccord d'aspiration, raccord de pression : filetage de tuyau8015.4330Régulateurs de pression16jusqu'à 80

3,068.49 €

1 5 jours 20Raccord d'aspiration, raccord de pression : filetage de tuyau10012.1220Régulateurs de pression10jusqu'à 100

5,265.55 €

1 5 jours 45Raccord d'aspiration, raccord de pression : filetage de tuyau8018.7245Régulateurs de pression25jusqu'à 80

6,807.14 €

1 5 jours 71Connexion d'aspiration : Connexion à bride SAE,Connexion de pression : Filetage de tuyau8028.5471Régulateurs de pression40jusqu'à 80

6,924.97 €

1 5 jours 71Connexion d'aspiration : Connexion à bride SAE,Connexion de pression : Filetage de tuyau8028.4871Régulateur de pression pour le réglage hydraulique à distance de la pression40jusqu'à 80

3,984.11 €

1 5 jours 30Raccord d'aspiration, raccord de pression : filetage de tuyau8015.2630Régulateur de pression pour le réglage hydraulique à distance de la pression16jusqu'à 80

8,012.46 €

1 5 jours 94Raccord d'aspiration, raccord de pression : connexion à bride SAE8036.194Régulateurs de pression63jusqu'à 80

9,853.54 €

1 5 jours 150Raccord d'aspiration, raccord de pression : connexion à bride SAE8057.8150Régulateurs de pression100jusqu'à 80

5,383.38 €

1 5 jours 45Raccord d'aspiration, raccord de pression : filetage de tuyau8018.7845Régulateur de pression pour le réglage hydraulique à distance de la pression25jusqu'à 80

8,130.29 €

1 5 jours 94Raccord d'aspiration, raccord de pression : connexion à bride SAE803694Régulateur de pression pour le réglage hydraulique à distance de la pression63jusqu'à 80

2,923.68 €

1 5 jours 14Raccord d'aspiration, raccord de pression : filetage de tuyau16012.114Régulateurs de pression10jusqu'à 160

3,684.63 €

1 5 jours 20Raccord d'aspiration, raccord de pression : filetage de tuyau16015.520Régulateurs de pression16jusqu'à 160

5,015.17 €

1 5 jours 30Raccord d'aspiration, raccord de pression : filetage de tuyau16018.7230Régulateurs de pression25jusqu'à 160

6,488.03 €

1 5 jours 45Connexion d'aspiration : Connexion à bride SAE,Connexion de pression : Filetage de tuyau16028.7845Régulateurs de pression40jusqu'à 160

6,605.86 €

1 5 jours 45Connexion d'aspiration : Connexion à bride SAE,Connexion de pression : Filetage de tuyau16028.8645Régulateur de pression pour le réglage hydraulique à distance de la pression40jusqu'à 160

3,186.32 €

1 5 jours 20Raccord d'aspiration, raccord de pression : filetage de tuyau10012.0420Régulateur de pression pour le réglage hydraulique à distance de la pression10jusqu'à 100

9,971.37 €

1 5 jours 150Raccord d'aspiration, raccord de pression : connexion à bride SAE8057.6150Régulateur de pression pour le réglage hydraulique à distance de la pression100jusqu'à 80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Arbre de transmission Arbre d'entraînement cylindrique avec sortie Option régulateur Vis de réglage (norme) Unité de poids du tarif douanier kg
Type d'actionnement Piloté Type PV7 Type de pompe Pompe
Sens de rotation Sens des aiguilles d'une montre Série d'appareils 1X Conception de bride bride à 4 trous (selon VMDA 24560 partie 1 et ISO 3019/2)
Numéro de tarif douanier 84136061 Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE
Conception de la pompe Réglable Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique