Inscription
Configurer

Pompe à engrenages interne BOSCH REXROTH PGH-3X

Pompe à engrenages interne BOSCH REXROTH PGH-3X

Référence pièce:

encore indéterminée. 9 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Arbre de transmission

Pression de service max. pmax (liquides norme)

Poids du tarif douanier

(kg)

Taille nominale

Pression nominale (pN) (liquides norme)

Raccordement aspiration et refoulement

Taille de conception

Quantité minimale de commande
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement
350
14.84
25
315
Connexion de pression: Plage de haute pression de 6 000 psi
4
1 pièces
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement
350
15.74
32
315
Connexion de pression: Plage de haute pression de 6 000 psi
4
1 pièces
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement
315
17.56
50
250
Connexion de pression: Plage de haute pression de 6 000 psi
4
1 pièces
Cannelures à développante SAE
350
14.14
20
315
Connexion de pression: Plage de haute pression de 6 000 psi
4
1 pièces
Cannelures à développante SAE
350
14.8
25
315
Connexion de pression: Plage de haute pression de 6 000 psi
4
1 pièces
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement
350
41.59
63
315
Connexion de pression: Plage de haute pression de 6 000 psi
5
1 pièces
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement
350
44
125
315
Connexion de pression: Plage de haute pression de 6 000 psi
5
1 pièces
Cannelures à développante SAE
210
54.3
200
170
Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE
5
1 pièces
Cannelures à développante SAE
170
60
250
135
Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE
5
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
4,445.68 €
( 5,290.36 € )
5 jours ouvrables
5,079.00 €
( 6,044.01 € )
5 jours ouvrables
5,857.12 €
( 6,969.97 € )
5 jours ouvrables
4,254.18 €
( 5,062.47 € )
5 jours ouvrables
4,445.68 €
( 5,290.36 € )
5 jours ouvrables
7,339.83 €
( 8,734.40 € )
5 jours ouvrables
11,459.00 €
( 13,636.21 € )
5 jours ouvrables
12,364.83 €
( 14,714.15 € )
5 jours ouvrables
12,838.58 €
( 15,277.91 € )
5 jours ouvrables