Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900572182 |
R900905886 |
R900985448 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit maximal (l/min) | Plage de débit A à B (l/min) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | Pression de service maximale (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.40 € | 1 | 5 jours | 32 | Jusqu'à 32,0 | 0.201 | 6 | 315 | ||
411.40 € | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6,0 | 0.2 | 6 | 315 | ||
618.25 € | 1 | 5 jours | 60 | Jusqu'à 60,0 | 0.58 | 10 | 210 |
Loading...
Elément de réglage | Six pans creux | Type de vanne | Vanne de régulation du débit | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Actionnement | Mécanique | Compensateur de pression | Sans limitation de course de la balance de pression | Type | 2FRM |
Série d'appareils | 1X | Clapet anti-retour | Avec | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Débit maximal (l/min)
Plage de débit A à B (l/min)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale
Pression de service maximale (bar)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles