Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 250 | 4.98 | 19 | 210 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 250 | 6.2 | 32 | 210 | Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE | 3 | 3X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 250 | 5.8 | 25 | 210 | Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE | 3 | 3X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette parallèle, ISO 3019-2 | 250 | 2.44 | 13 | 210 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 210 | 5.2 | 22 | 180 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 250 | 4.38 | 20 | 210 | Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE | 3 | 3X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 210 | 1.8 | 1.7 | 180 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 1 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 250 | 1.8 | 2.2 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 1 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 250 | 1.86 | 2.8 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 1 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 250 | 1.88 | 3.2 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 1 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 250 | 1.98 | 4.1 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 1 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 210 | 2.04 | 5 | 180 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 1 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette parallèle, ISO 3019-2 | 250 | 2.16 | 8 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette parallèle, ISO 3019-2 | 250 | 2.34 | 11 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette parallèle, ISO 3019-2 | 250 | 2.76 | 19 | 210 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 210 | 6.7 | 40 | 180 | Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE | 3 | 3X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 250 | 4.2 | 6 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 250 | 4.82 | 16 | 210 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 250 | 4.82 | 25 | 210 | Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE | 3 | 3X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 210 | 5.525 | 40 | 180 | Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE | 3 | 3X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 250 | 5.06 | 32 | 210 | Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE | 3 | 3X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 210 | 4.54 | 22 | 180 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette parallèle, ISO 3019-2 | 210 | 0.92 | 1.7 | 180 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 1 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette parallèle, ISO 3019-2 | 250 | 0.92 | 2.2 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 1 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette parallèle, ISO 3019-2 | 250 | 0.96 | 2.8 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 1 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette parallèle, ISO 3019-2 | 250 | 1 | 3.2 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 1 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette parallèle, ISO 3019-2 | 250 | 1.08 | 4.1 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 1 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette parallèle, ISO 3019-2 | 210 | 1.14 | 5 | 180 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 1 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 250 | 4.24 | 16 | 210 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | 1 pièces |
Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 250 | 4.66 | 13 | 210 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 250 | 3.621 | 6 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 2 | 2X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 250 | 3.765 | 8 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 2 | 2X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 250 | 3.96 | 11 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 2 | 2X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette parallèle, ISO 3019-2 | 250 | 2.04 | 6 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette parallèle, ISO 3019-2 | 250 | 2.6 | 16 | 210 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 250 | 4.54 | 11 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 250 | 4.08 | 13 | 210 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | 1 pièces |
Arbre cylindrique avec clavette, ISO 3019-2 avec arbre d'entraînement | 250 | 4.45 | 19 | 210 | Raccord à bride carrée selon DIN 3901/3902, filetage de montage métrique | 2 | 2X | Bride de montage à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 partie 1 | 1 pièces |
Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 250 | 4.36 | 8 | 210 | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | 2 | 2X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |
Arbre cannelé SAE J744 avec denture en développante selon ANSI B92.1a | 250 | 5.5 | 20 | 210 | Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE | 3 | 3X | Bride de montage à 2 trous selon ISO 3019-1 | 1 pièces |