Moteur hydraulique à pistons radiaux BOSCH REXROTH MR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900058216
R900083380
R900085777
R900208670
R900208671
R900208672
R900222216
R900458829
R900458830
R900458831
R900458832
R900458833
R900458834
R900458835
R900507041
R900512117
R900515807
R900537238
R900598650
R901013764
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Arbre de transmission Couple nm/bar Poids du tarif douanier
(kg)
Taille nominale Taille de conception Cylindrée cm³ Numéro d'article du tarif douanier

13,081.89 €

1 5 jours Arbre de transmission DIN 54802.5447160C159.784122981

13,081.89 €

1 5 jours Arbre de transmission DIN 54803.0550190C191.684122981

33,277.46 €

1 5 jours Arbre de transmission DIN 548028.82213.0011800H1809.684122981

18,047.54 €

1 5 jours Arbre de transmission DIN 54807.2308450E451.684136020

21,881.89 €

1 5 jours Arbre de transmission DIN 548011.26100700F706.984122981

24,742.38 €

1 5 jours Arbre de transmission DIN 548017.93146.11100G1125.884122981

13,081.89 €

1 5 jours Arbre cylindrique avec clavette2.5448160C159.784122981

13,468.51 €

1 5 jours Arbre cannelé DIN ISO 143.0547190C191.684122981

13,081.89 €

1 5 jours Arbre cylindrique avec clavette3.0547190C191.684122981

15,559.31 €

1 5 jours Arbre cannelé DIN ISO 144.849300D304.184122981

18,577.45 €

1 5 jours Arbre cannelé DIN ISO 147.277450E451.684122981

22,540.60 €

1 5 jours Arbre cannelé DIN ISO 1411.2698700F706.984122981

25,490.63 €

1 5 jours Arbre cannelé DIN ISO 1417.931401100G1125.884122981

34,276.29 €

1 5 jours Arbre cannelé DIN ISO 1428.822131800H1809.684122981

21,881.89 €

1 5 jours Arbre cylindrique avec clavette11.2698700F706.984122981

20,344.86 €

1 5 jours Arbre cylindrique avec clavette4.850300D304.184122981

33,277.46 €

1 5 jours Arbre cylindrique avec clavette28.821301800H1809.684122981

18,047.54 €

1 5 jours Arbre cylindrique avec clavette7.277450E451.684122981

24,742.38 €

1 5 jours Arbre cylindrique avec clavette17.931401100G1125.884122981

15,559.31 €

1 5 jours Arbre cannelé DIN ISO 14451250D250.984122981

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mesure de vitesse sans mesure de vitesse Pression nominale pN (liquide norme) 250 Version Norme
Unité de poids du tarif douanier kg Type de moteur Moteur hydraulique à pistons radiaux Contrôleur Norme
Type MR Conception de bride sans bride de raccordement Tarif douanier poids pro 1
Pression de service maximale pmax (liquide norme) 300 Tarif douanier pays d'origine IT Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique