Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
800R901022922 |
R901022831 |
R901022978 |
R901023040 |
R901023071 |
R901023091 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de service maximale | Type code | Poids de tarif douanier (kg) | Niveau de pression bar | Sorties | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,255.71 € | 1 | 5 jours | 400 | HEDE10A1-2X/250/K41G24/1/V | 0.272 | 250 | Une sortie de Interrupteur et une sortie analogique | ||
837.12 € | 1 | 5 jours | 300 | HEDE10A1-2X/100/K41G24/1/V | 0.271 | 100 | Une sortie de Interrupteur et une sortie analogique | ||
- | 1 | Devis | 600 | HEDE10A1-2X/400/K41G24/1/V | 0.28 | 400 | Une sortie de Interrupteur et une sortie analogique | ||
- | 1 | Devis | 800 | HEDE10A1-2X/600/K41G24/1/V | 0.279 | 600 | Une sortie de Interrupteur et une sortie analogique | ||
- | 1 | Devis | 300 | HEDE10A1-2X/100/K41G24/2/V | 0.269 | 100 | Deux sorties de commutation | ||
1,255.71 € | 1 | 5 jours | 400 | HEDE10A1-2X/250/K41G24/2/V | 0.278 | 250 | Deux sorties de commutation |
Loading...
Matériau du joint | Caoutchouc fluoré | Unité de poids du tarif douanier | kg | Tension V/Hz | Tension continue 24 V |
---|---|---|---|---|---|
Raccordement électrique | M12, 4 pôles en norme | Type | HEDE | Affichage | Écran LED |
Connexion | Pose de tuyauterie | Série d'appareils | 2X | Poids de tarif douanier par | 1 |
Numéro d'article du tarif douanier | 90262020 | Tarif douanier pays d'origine | DE | Type de réglage | Touches de programmation |
Configurer
Propriétés de base
Pression de service maximale
Type code
Poids de tarif douanier(kg)
Niveau de pression bar
Sorties
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles