Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de service maximale | Type code | Poids de tarif douanier (kg) | Niveau de pression bar | Raccordement électrique | Connexion | Type de réglage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486.86 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OP-2X/350K14AS | 0.78 | 350 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Montage de plaque | Unité de broche avec graduation, avec capuchon de protection | ||
449.78 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/100K14KW | 0.85 | 100 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Bouton rotatif avec échelle | ||
462.72 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OH-2X/100K14S | 0.575 | 100 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
562.71 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/100K14KS | 0.848 | 100 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ||
434.20 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OH-2X/200K14 | 0.555 | 200 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
618.34 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OH-2X/200K14KS | 0.677 | 200 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ||
434.20 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OH-2X/350K14 | 0.556 | 350 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
378.57 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/50K14 | 0.72 | 50 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
434.20 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OH-2X/50K14 | 0.556 | 50 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
618.34 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OH-2X/50K14KS | 0.68 | 50 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ||
434.20 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OH-2X/100K14 | 0.56 | 100 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
462.72 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OH-2X/200K14S | 0.574 | 200 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
444.17 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OP-2X/350K14S | 0.761 | 350 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Montage de plaque | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
562.71 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/50K14KS | 0.847 | 50 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ||
407.09 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/50K14S | 0.74 | 50 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
378.57 € | 1 | 19 jours | 350 | HED 8 OA-2X/100K14 | 0.729 | 100 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
378.57 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/200K14 | 0.73 | 200 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
378.57 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OA-2X/350K14 | 0.72 | 350 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
407.09 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/100K14S | 0.748 | 100 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
462.72 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OH-2X/50K14S | 0.574 | 50 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
462.72 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OH-2X/350K14S | 0.572 | 350 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
449.78 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OA-2X/350K14KW | 0.84 | 350 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Bouton rotatif avec échelle | ||
415.65 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OP-2X/200K14 | 0.74 | 200 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Montage de plaque | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
449.78 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OA-2X/350K14AS | 0.771 | 350 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche avec graduation, avec capuchon de protection | ||
407.09 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/200K14S | 0.74 | 200 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
415.65 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OP-2X/100K14 | 0.747 | 100 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Montage de plaque | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
449.78 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/50K14KW | 0.845 | 50 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Bouton rotatif avec échelle | ||
407.09 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OA-2X/350K14S | 0.74 | 350 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
417.14 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/100K14A | 0.76 | 100 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche avec graduation, sans capuchon de protection A 5 | ||
449.78 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/100K14AS | 0.78 | 100 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche avec graduation, avec capuchon de protection | ||
449.78 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/200K14KW | 0.846 | 200 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Bouton rotatif avec échelle | ||
532.54 € | 1 | 5 jours | 630 | HED 8 OP-2X/630K14S | 0.76 | 630 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Montage de plaque | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
449.78 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/200K14AS | 0.772 | 200 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche avec graduation, avec capuchon de protection | ||
415.65 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OP-2X/350K14 | 0.743 | 350 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Montage de plaque | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
618.34 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OH-2X/350K14KS | 0.68 | 350 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ||
417.14 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OA-2X/350K14A | 0.76 | 350 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche avec graduation, sans capuchon de protection A 5 | ||
618.34 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OH-2X/100K14KS | 0.68 | 100 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ||
449.78 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/50K14AS | 0.78 | 50 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche avec graduation, avec capuchon de protection | ||
444.17 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OP-2X/50K14S | 0.76 | 50 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Montage de plaque | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
505.42 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OH-2X/100K14AS | 0.6 | 100 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Unité de broche avec graduation, avec capuchon de protection | ||
417.14 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/50K14A | 0.753 | 50 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche avec graduation, sans capuchon de protection A 5 | ||
444.17 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OP-2X/100K14S | 0.765 | 100 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Montage de plaque | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
415.65 € | 1 | 33 jours | 350 | HED 8 OP-2X/50K14 | 0.74 | 50 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Montage de plaque | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
505.42 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OH-2X/50K14AS | 0.602 | 50 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Unité de broche avec graduation, avec capuchon de protection | ||
562.71 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OA-2X/350K14KS | 0.845 | 350 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ||
444.17 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OP-2X/200K14S | 0.76 | 200 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Montage de plaque | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
417.14 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/200K14A | 0.74 | 200 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche avec graduation, sans capuchon de protection A 5 | ||
505.42 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OH-2X/200K14AS | 0.6 | 200 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Connexion à bride (ISO 16873) 1) | Unité de broche avec graduation, avec capuchon de protection | ||
562.71 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/200K14KS | 0.84 | 200 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ||
466.94 € | 1 | 5 jours | 630 | HED 8 OA-2X/630K14 | 0.72 | 630 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Pose de tuyauterie | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
599.78 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OP-2X/350K14KS | 0.86 | 350 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Montage de plaque | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ||
599.78 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OP-2X/100K14KS | 0.88 | 100 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Montage de plaque | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ||
599.78 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OP-2X/50K14KS | 0.86 | 50 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Montage de plaque | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | ||
504.02 € | 1 | 5 jours | 630 | HED 8 OP-2X/630K14 | 0.74 | 630 | Sans prise de Filin , fiche d'appareil DIN EN 175301-803 | Montage de plaque | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
518.51 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OA-2X/350K35 | 0.72 | 350 | Sans prise de Filin , connecteur d'appareil CEI 61076-2-101, M12 x 1, codage A | Pose de tuyauterie | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection | ||
547.03 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OA-2X/100K35S | 0.74 | 100 | Sans prise de Filin , connecteur d'appareil CEI 61076-2-101, M12 x 1, codage A | Pose de tuyauterie | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
547.03 € | 1 | 5 jours | 400 | HED 8 OA-2X/350K35S | 0.74 | 350 | Sans prise de Filin , connecteur d'appareil CEI 61076-2-101, M12 x 1, codage A | Pose de tuyauterie | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, avec capuchon de protection, plombable | ||
555.58 € | 1 | 5 jours | 350 | HED 8 OP-2X/50K35 | 0.74 | 50 | Sans prise de Filin , connecteur d'appareil CEI 61076-2-101, M12 x 1, codage A | Montage de plaque | Unité de broche à six pans creux, sans graduation, sans capuchon de protection |
Loading...
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Unité de poids du tarif douanier | kg | Tension V/Hz | Tension continue 24 V |
---|---|---|---|---|---|
Type | HED 8 | Affichage | aucun | Sorties | Une sortie de commutation |
Série d'appareils | 2X | Poids de tarif douanier par | 1 | Numéro d'article du tarif douanier | 90262080 |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Pression de service maximale
Type code
Poids de tarif douanier(kg)
Niveau de pression bar
Raccordement électrique
Connexion
Type de réglage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles