Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R901141184
Matériau du joint | Caoutchouc fluoré | Pression de service maximale | 100 | Type code | HEDE11A1-1X/100/K41G24/2/V |
---|---|---|---|---|---|
Poids de tarif douanier(kg) | 0.132 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Niveau de pression bar | 100 |
Tension V/Hz | Tension continue 24 V | Raccordement électrique | M12, 4 pôles en norme | Type | HEDE |
Affichage | Écran LED | Sorties | Deux sorties de commutation | Connexion | Pose de tuyauterie |
Série d'appareils | 1X | Poids de tarif douanier par | 1 | Numéro d'article du tarif douanier | 90262020 |
Tarif douanier pays d'origine | DE | Type de réglage | Plage de réglage |
Vous vous trouvez sur la page de Pressostat BOSCH REXROTH Interrupteur 11, le numéro d'article est le suivant: R901141184.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R901141184.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles