Paliers-roulements à semelle TIMKEN avec roulements à roule sur rouleaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QVVSN11V050SM
QVVSN12V055SM
QVVSN14V060SM
QVVSN14V065SM
QVVSN16V070SM
QVVSN16V075SM
QVVSN19V080SM
QVVSN19V085SM
QVVSN19V090SM
QVVSN22V100SM
QVVSN26V110SM
QVVSN26V115SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Hauteur de montage H
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Distance du trou central J
(mm)
S1
(mm)
H2
(mm)
Vitesse de référence en tr/min Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
Hauteur de la base au centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Codification de roulement B
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)

240.89 €

1 5 jours 5013614000014200085767.989183-2161725220068254702221110216

257.65 €

1 5 jours 5514116900017400085809.195183-2161725200068254702221210216

294.60 €

1 5 jours 60157213000231000899412.626196-2351535170074275802221410416

363.62 €

1 5 jours 65157213000231000899412.218196-2351535170074275802221410416

430.11 €

1 5 jours 701832540002780009110616.634241-2791534150076316952221610620

492.31 €

1 5 jours 751832540002780009110616.18241-2791534150076316952221610620

618.97 €

1 5 jours 8020038500044100010212421.832279-29216391300863451002221911820

741.58 €

1 5 jours 8521238500044100010212422.013279-29216391300863451122221911820

826.43 €

1 5 jours 9021238500044100010212422.467290-32716391300863801122221911824

1,032.45 €

1 5 jours 10024155500065300011614034.829319-36615509001014101252222213024

1,294.11 €

1 5 jours 11027075700094500014617548.09332-36533397001134101402222617824

3,557.02 €

1 5 jours 11528075700094500014617552.472367-40033497001134451502222617824

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps de l'unité Acier Désignation couvercle/joint Joint à triple lèvre – nitrile Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Verrouillage en V - verrou à double cône Nombre de trous de fixation 2 Code couvercle/joint M
Unité de poids du tarif douanier kg Relubrification possible oui/non Oui Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier — pays d'origine DE

Assistance technique