Vanne de préremplissage BOSCH REXROTH SFA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900737034
R900955984
R900955985
R900958303
R900958305
R900964465
R900964466
R900972963
R900972968
R900974273
R900975897
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids de tarif douanier
(kg)
Pré-relief Taille nominale Alésage du réservoir Type de connexion

4,172.55 €

1 5 jours 21.28Avec80AucunBride de connexion

1,973.68 €

1 5 jours 4.9Aucun32AucunRaccord fileté

2,171.05 €

1 5 jours 4.82Aucun32AvecRaccord fileté

2,368.42 €

1 5 jours 4.88Avec32AucunRaccord fileté

2,362.75 €

1 5 jours 6.46Aucun40AvecBride de connexion

2,147.95 €

1 5 jours 6.46Aucun40AucunBride de connexion

2,577.54 €

1 5 jours 6.48Avec40AucunBride de connexion

3,355.23 €

1 5 jours 10.68Avec50AucunBride de connexion

2,796.03 €

1 5 jours 10.6Aucun50AucunBride de connexion

3,075.63 €

1 5 jours 10.64Aucun50AvecBride de connexion

2,875.45 €

1 5 jours 15.26Aucun63AucunBride de connexion

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du joint Caoutchouc nitrile Pression de tarage(MPa) 0.012 Type de vanne Vanne de pré-remplissage
Unité de poids du tarif douanier kg Pression de service maximale(Barre) 350 Type SFA
Connexion Trous de vissage avec filetage de tube selon ISO 228, DIN EN 3852 partie 2 Série d'appareils 1X Numéro de position du tarif douanier 84812010
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique