Vanne de contrôle directionnelle BOSCH REXROTH 4WRSEH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900942190
R900942213
R900943829
R900943830
R900952756
R900952757
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Tarif douanier - Poids
(kg)
Taille nominale

14,886.23 €

1 5 jours 507.62110

12,854.15 €

1 5 jours 503.046

12,854.15 €

1 5 jours 243.0616

14,886.23 €

1 5 jours 1008.2810

12,854.15 €

1 5 jours 123.0616

12,854.15 €

1 5 jours 43.0416

Loading...

  1. 1

Informations de base

Retour du tiroir dans la vanne principale Aucun Emplacement du tambour Surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser
Courbe caractéristique Linéaire Type de vanne Vanne de contrôle 4/3 directionnelle Unité de tarif douanier - Poids kg
Tension (V/Hz) DC 24 V Type d'actionnement à commande directe Transducteur de position latérale Standard
Retour à ressort Avec rappel par ressort Connexions principales 4 Symbole de la bobine V
Pression de service max. (bar) 315 Raccordement électrique Avec fiche composant selon E DIN 43 563-AM6, sans prise de câble (à commander séparément) Type 4WRSEH
Série d'appareils 3X Solénoïde Solénoïde de contrôle Clapet anti-retour Aucun
Revêtement de bobine 0–0,5 % positif Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Entrée consigne ±10 V
Électronique de contrôle Interne Tarif douanier - Poids par 1 Contrôler l'alimentation en huile Aucun
Tarif douanier - Pays d'origine DE Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique