Servovalve directionnelle BOSCH REXROTH 4WS. 2E 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900950929
R900951449
R900951450
R900951451
R900951452
R900952164
R900952165
R900952166
R900952167
R900952168
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Tarif douanier - Poids
(kg)
Raccordement électrique Type Électronique de contrôle

7,568.12 €

1 5 jours 21.121Bobine numéro 11 (30 mA/100 ohm par bobine)4WS2EMExterne

7,568.12 €

1 5 jours 51.12Bobine numéro 11 (30 mA/100 ohm par bobine)4WS2EMExterne

7,568.12 €

1 5 jours 101.121Bobine numéro 11 (30 mA/100 ohm par bobine)4WS2EMExterne

7,568.12 €

1 5 jours 151.12Bobine numéro 11 (30 mA/100 ohm par bobine)4WS2EMExterne

7,568.12 €

1 5 jours 201.121Bobine numéro 11 (30 mA/100 ohm par bobine)4WS2EMExterne

8,326.65 €

1 5 jours 21.121Valeur cible +/- 10 V4WSE2EMIntégré

8,326.65 €

1 5 jours 51.14Valeur cible +/- 10 V4WSE2EMIntégré

8,326.65 €

1 5 jours 101.141Valeur cible +/- 10 V4WSE2EMIntégré

8,326.65 €

1 5 jours 151.141Valeur cible +/- 10 V4WSE2EMIntégré

8,326.65 €

1 5 jours 201.141Valeur cible +/- 10 V4WSE2EMIntégré

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service maximale pmax (liquides norme) 10 à 315 Type de vanne Servovalve directionnelle Unité de tarif douanier - Poids kg
Taille nominale 6 Raccordement électrique Sans connecteur enfichable, avec fiche composant selon EN 175201-804 Actionnement Électrique
Retour d'information Retour mécanique Série d'appareils 2X Revêtement de bobine 0 à 0,5 % négatif
Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Tarif douanier - Poids par 1 Contrôler l'alimentation en huile Alimentation interne, décharge interne
Tarif douanier - Pays d'origine DE Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique