Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900521903 |
R900522343 |
R900533689 |
R900533756 |
R900536691 |
R900569477 |
R900574729 |
R901081775 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids de tarif douanier (kg) | Taille nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,622.28 € | 1 | 5 jours | 4 | 40 | ||
2,881.18 € | 1 | 5 jours | 14.84 | 100 | ||
2,553.54 € | 1 | 5 jours | 9.961 | 80 | ||
2,007.60 € | 1 | 5 jours | 5.54 | 50 | ||
2,469.05 € | 1 | 5 jours | 6.98 | 63 | ||
8,634.51 € | 1 | 5 jours | 47.06 | 160 | ||
1,567.58 € | 1 | 5 jours | 3.56 | 32 | ||
3,168.14 € | 1 | 5 jours | 25.78 | 125 |
Loading...
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Pression de tarage(MPa) | 0.012 | Type de vanne | Vanne de pré-remplissage |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Pré-relief | Aucun | Alésage du réservoir | Aucun |
Pression de service maximale(Barre) | 350 | Type de connexion | Bride de connexion | Type | ZSF |
Connexion | Trous de vissage avec filetage de tube selon ISO 228, DIN EN 3852 partie 2 | Série d'appareils | 1X | Numéro de position du tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Poids de tarif douanier(kg)
Taille nominale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles