Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Numéro de tarif douanier | Nombre de dents | Longueur de pas (mm) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.49 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103500 | 200 | 1.000 | 1.000 | ||
13.92 € | 1 | 5 jours | 0.06 | 40103500 | 210 | 1.050 | 1.050 | ||
23.32 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103500 | 240 | 1.200 | 1.200 | ||
26.02 € | 1 | 5 jours | 0.15 | 40103500 | 284 | 1.420 | 1.420 | ||
21.46 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103600 | 374 | 1.870 | 1.870 | ||
4.32 € | 1 | 5 jours | 0.009 | 40103900 | 51 | 255 | 255 | ||
6.34 € | 1 | 5 jours | 0.015 | 40103900 | 54 | 270 | 270 | ||
6.55 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103900 | 56 | 280 | 280 | ||
6.11 € | 1 | 5 jours | 0.015 | 40103900 | 59 | 295 | 295 | ||
4.55 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103900 | 60 | 300 | 300 | ||
4.71 € | 1 | 5 jours | 0.009 | 40103900 | 61 | 305 | 305 | ||
7.08 € | 1 | 5 jours | 0.015 | 40103900 | 66 | 330 | 330 | ||
7.29 € | 1 | 5 jours | 0.023 | 40103900 | 70 | 350 | 350 | ||
11.49 € | 1 | 5 jours | 0.026 | 40103900 | 70 | 350 | 350 | ||
7.54 € | 1 | 5 jours | 0.015 | 40103900 | 75 | 375 | 375 | ||
7.83 € | 1 | 5 jours | 0.027 | 40103900 | 80 | 400 | 400 | ||
11.48 € | 1 | 5 jours | 0.025 | 40103900 | 80 | 400 | 400 | ||
5.55 € | 1 | 5 jours | 0.009 | 40103900 | 80 | 400 | 400 | ||
5.88 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103900 | 84 | 420 | 420 | ||
8.63 € | 1 | 5 jours | 0.028 | 40103900 | 85 | 425 | 425 | ||
13.05 € | 1 | 5 jours | 0.037 | 40103900 | 85 | 425 | 425 | ||
5.48 € | 1 | 5 jours | 0.04 | 40103900 | 85 | 425 | 425 | ||
8.86 € | 1 | 5 jours | 0.025 | 40103900 | 90 | 450 | 450 | ||
13.26 € | 1 | 5 jours | 0.05 | 40103900 | 90 | 450 | 450 | ||
5.88 € | 1 | 5 jours | 0.018 | 40103900 | 90 | 450 | 450 | ||
8.54 € | 1 | 5 jours | 0.015 | 40103900 | 92 | 460 | 460 | ||
9.49 € | 1 | 5 jours | 0.065 | 40103900 | 95 | 475 | 475 | ||
9.32 € | 1 | 5 jours | 0.015 | 40103900 | 100 | 500 | 500 | ||
13.65 € | 1 | 5 jours | 0.001 | 40103900 | 100 | 500 | 500 | ||
6.34 € | 1 | 5 jours | 0.009 | 40103900 | 100 | 500 | 500 | ||
9.46 € | 1 | 5 jours | 0.015 | 40103900 | 105 | 525 | 525 | ||
9.29 € | 1 | 5 jours | 0.015 | 40103900 | 110 | 550 | 550 | ||
14.83 € | 1 | 5 jours | 0.05 | 40103900 | 113 | 565 | 565 | ||
6.55 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103900 | 113 | 565 | 565 | ||
10.32 € | 1 | 5 jours | 0.03 | 40103900 | 115 | 575 | 575 | ||
10.14 € | 1 | 5 jours | 0.015 | 40103900 | 120 | 600 | 600 | ||
6.55 € | 1 | 5 jours | 0.018 | 40103900 | 120 | 600 | 600 | ||
22.31 € | 1 | 5 jours | 0.074 | 40103500 | 134 | 670 | 670 | ||
16.62 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103500 | 140 | 700 | 700 | ||
11.55 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103500 | 150 | 750 | 750 | ||
17.37 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103500 | 150 | 750 | 750 | ||
11.55 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103500 | 151 | 755 | 755 | ||
12.34 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103500 | 155 | 775 | 775 | ||
11.92 € | 1 | 5 jours | 0.036 | 40103500 | 160 | 800 | 800 | ||
17.66 € | 1 | 5 jours | 0.075 | 40103500 | 160 | 800 | 800 | ||
8.20 € | 1 | 5 jours | 0.027 | 40103500 | 160 | 800 | 800 | ||
12.31 € | 1 | 5 jours | 0.1 | 40103500 | 167 | 835 | 835 | ||
12.31 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103500 | 170 | 850 | 850 | ||
12.60 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103500 | 180 | 900 | 900 |
Loading...
Tenue en température de(°C) | -30 | Conductivité électrique oui/non | y | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non | n | Hauteur de dent(mm) | 1.9 |
Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non | Oui | Épaisseur de courroie(mm) | 3.4 | Profilé | 5M |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | Pas P(mm) | 5 | Matériau | Polychloroprène |
Entretien requis | n | Profil de dent | Semi-circulaire | Résistant à l’huile | Limité |
Câblés de tension | Câblés de tension en fibre de verre | Tenue en température jusqu’à(°C) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Numéro de tarif douanier
Nombre de dents
Longueur de pas(mm)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles