Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901083200 |
R901151279 |
R901151288 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - Poids (kg) | Symbole de la bobine | Pression de service max. (bar) | Dispositif d'actionnement auxiliaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
728.57 € | 1 | 5 jours | 0.333 | U | 500 | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
684.88 € | 1 | 5 jours | 0.318 | C | 350 | Avec commande manuelle à visser | ||
644.94 € | 1 | 5 jours | 0.314 | U | 500 | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) |
Loading...
Débit max. (l/min) | 20 | Emplacement du tambour | Pas surveillé | Bossage à vis | Haute performance et trou de vis R/T-11A |
---|---|---|---|---|---|
Type de vanne | Valve à clapet directionnelle | Unité de tarif douanier - Poids | kg | Tension (V/Hz) | Sans plaque |
Taille nominale | 1 | Type d'actionnement | à commande directe | Retour à ressort | Avec rappel par ressort |
Connexions principales | 2 | Raccordement électrique | Aucun | Actionnement | Électrique |
Type | KSDE | Série d'appareils | B | Solénoïde | Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible |
Tarif douanier - Numéro d’article | 84812010 | Tarif douanier - Poids par | 1 | Diamètre de l'insert de papillon(mm) | Aucun |
Tarif douanier - Pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - Poids(kg)
Symbole de la bobine
Pression de service max. (bar)
Dispositif d'actionnement auxiliaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles