Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DT109801677ZA
Tarif douanier — poids(kg) | 0.08 | Tenue en température de(°C) | -30 | Conductivité électrique oui/non | n |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Largeur de dent(mm) | 5.3 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Numéro de tarif douanier | 39269097 | Norme | ISO 17396 | Nombre de dents | 98 |
Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non | n | Hauteur de dent(mm) | 2.5 | Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non | Oui |
Longueur de pas(mm) | 980 | Angle de dent(°) | 40 | Épaisseur de courroie(mm) | 7 |
Longueur(mm) | 980 | Profilé | DT10 | Tarif douanier - pays d'origine | IE |
Pas P(mm) | 10 | Matériau | Polyuréthanne | Entretien requis | n |
Profil de dent | Trapézoïdal | Résistant à l’huile | Bien | Câblés de tension | Câblés de tension en acier |
Tenue en température jusqu’à(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée / ALPHA / DT10 / OPTIBELT / ISO 17396 , le numéro d'article est le suivant: DT109801677ZA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DT109801677ZA.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles