Courroie crantée / ALPHA / AT5 / PUR / acier / OPTIBELT / ISO 17396

Courroie crantée / ALPHA / AT5 / PUR / acier / OPTIBELT / ISO 17396
· Bonne résistance à l’huile et aux produits chimiques
· Grande sélection de matériaux de câbles de traction
· Disponibilité rapide
· Câble de traction en acier
· Sans entretien
· Plage de température -30°C à +80°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AT515001677ZA
AT515002577ZA
AT53001077ZA
AT53401677ZA
AT53751677ZA
AT53901077ZA
AT53901677ZA
AT54201077ZA
AT54201677ZA
AT54501077ZA
AT54551077ZA
AT54551677ZA
AT54552577ZA
AT55001077ZA
AT55001677ZA
AT55002577ZA
AT55451077ZA
AT56101677ZA
AT56102577ZA
AT56601677ZA
AT56602577ZA
AT58251677ZA
AT58601677ZA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Nombre de dents Longueur de pas
(mm)
Longueur
(mm)

34.42 €

1 5 jours 0.0483001.5001.500

49.25 €

1 5 jours 03001.5001.500

10.66 €

1 5 jours 060300300

15.42 €

1 5 jours 0.01668340340

15.49 €

1 5 jours 0.01675375375

10.92 €

1 5 jours 0.0178390390

15.49 €

1 5 jours 0.08578390390

11.00 €

1 5 jours 0.0184420420

15.80 €

1 5 jours 084420420

11.00 €

1 5 jours 090450450

11.00 €

1 5 jours 091455455

15.80 €

1 5 jours 091455455

21.60 €

1 5 jours 0.02591455455

11.91 €

1 5 jours 0100500500

16.97 €

1 5 jours 0.016100500500

23.02 €

1 7 jours 0100500500

12.94 €

1 5 jours 0109545545

19.38 €

1 5 jours 0122610610

26.15 €

1 5 jours 0122610610

20.49 €

1 5 jours 0132660660

27.83 €

1 5 jours 0132660660

22.63 €

1 5 jours 0165825825

22.97 €

1 5 jours 0172860860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tenue en température de(°C) -30 Conductivité électrique oui/non n Tarif douanier — poids par 1
Largeur de dent(mm) 2.5 Tarif douanier — unité de poids kg Numéro de tarif douanier 39269097
Norme ISO 17396 Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non n Hauteur de dent(mm) 1.2
Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non Oui Angle de dent(°) 25 Épaisseur de courroie(mm) 2.7
Profilé AT5 Tarif douanier - pays d'origine DE Pas P(mm) 5
Matériau Polyuréthanne Entretien requis n Profil de dent Trapézoïdal
Résistant à l’huile Bien Câblés de tension Câblés de tension en acier Tenue en température jusqu’à(°C) 80

Assistance technique