Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901083202 |
R901083203 |
R901151294 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - Poids (kg) | Symbole de la bobine | Dispositif d'actionnement auxiliaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
553.89 € | 1 | 5 jours | 0.282 | N | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
553.89 € | 1 | 5 jours | 0.28 | P | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | ||
490.94 € | 1 | 5 jours | 0.28 | P | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) |
Loading...
Débit max. (l/min) | 20 | Emplacement du tambour | Pas surveillé | Bossage à vis | Haute performance et trou de vis R/T-11A |
---|---|---|---|---|---|
Type de vanne | Valve à clapet directionnelle | Tarif douanier — poids par | 1 | Tension (V/Hz) | Sans plaque |
Unité de tarif douanier - Poids | kg | Tarif douanier - Numéro | 84812010 | Taille nominale | 1 |
Type d'actionnement | à commande directe | Retour à ressort | Avec rappel par ressort | Connexions principales | 2 |
Pression de service max. (bar) | 500 | Raccordement électrique | Aucun | Actionnement | Électrique |
Type | KSDE | Série d'appareils | B | Solénoïde | Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | Diamètre de l'insert de papillon(mm) | Aucun | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - Poids(kg)
Symbole de la bobine
Dispositif d'actionnement auxiliaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles