Distributeur BOSCH REXROTH Vanne de contrôle 2WRCE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R900555439

Référence pièce
R900555439
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43,598.98 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit max. (l/min) 2300 Retour du tiroir dans la vanne principale Aucun Emplacement du tambour Surveillé
Bossage à vis Pas de valve à visser Courbe caractéristique Non Type de vanne Distributeur 2/2 vanne de contrôle
Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote Servovalve directionnelle Tarif douanier - Poids(kg) 54.18 Unité de tarif douanier - Poids kg
Tension (V/Hz) DC 24 V Taille nominale 63 Type d'actionnement à commande directe
Retour à ressort Aucun Connexions principales 2 Symbole de la bobine D001
Pression de service max. (bar) 420 Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175301-804, sans prises de câble (à commander séparément) Type 2WRCE
Série d'appareils 1X Solénoïde Solénoïde de contrôle Clapet anti-retour Aucun
Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Entrée consigne ±10 V Électronique de contrôle Interne
Tarif douanier - Poids par 1 Contrôler l'alimentation en huile Aucun Tarif douanier - Pays d'origine DE
Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité NBR

Vous vous trouvez sur la page de Distributeur BOSCH REXROTH Vanne de contrôle 2WRCE, le numéro d'article est le suivant: R900555439.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900555439.

Assistance technique