Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900347504 |
R900347507 |
R900347510 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids de tarif douanier (kg) | Caractéristique de débit | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
618.45 € | 1 | 5 jours | 0.956 | Dans les canaux A et B | DE | ||
618.45 € | 1 | 5 jours | 0.94 | Dans le canal A | DE | ||
618.45 € | 1 | 5 jours | 0.94 | Dans le canal B | FR |
Loading...
Matériau du joint | Caoutchouc fluoré | Retour huile de pilotage | Aucun | Pré-ouverture | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Type de vanne | Clapet anti-retour | Unité de poids du tarif douanier | kg | Taille nominale | 6 |
Pression de service maximale(Barre) | 315 | Type | Z2S | Connexion | Assiette sandwich |
Série d'appareils | 6X | Taille de connexion | NG 6 | Numéro de position du tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Poids de tarif douanier(kg)
Caractéristique de débit
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles