Courroie crantée / H / CR / fibre de verre / OPTIBELT / ISO 5296

Courroie crantée / H / CR / fibre de verre / OPTIBELT / ISO 5296
· Gamme de puissance importante
· Charge sur palier réduite
· Flexibilité élevée
· Transmission synchrone du couple
· Pour les diamètres de poulie extrêmement petits
· Câble en verre
· Sans entretien
· Plage de température -30°C à +100°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000H20077ZA
1250H10077ZA
1250H15077ZA
1400H15077ZA
240H10077ZA
240H15077ZA
270H07577ZA
270H10077ZA
300H07577ZA
300H15077ZA
330H10077ZA
360H07577ZA
360H10077ZA
360H15077ZA
360H20077ZA
390H10077ZA
390H15077ZA
390H20077ZA
420H10077ZA
420H15077ZA
450H10077ZA
450H15077ZA
450H20077ZA
480H10077ZA
480H15077ZA
510H10077ZA
540H10077ZA
540H15077ZA
570H20077ZA
600H15077ZA
600H20077ZA
630H15077ZA
660H15077ZA
700H15077ZA
700H20077ZA
750H15077ZA
900H10077ZA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (pouce) Tarif douanier — poids
(kg)
Numéro de tarif douanier Nombre de dents Longueur de pas, cotes pouces
(Pouce)
Longueur de pas
(mm)
Longueur
(mm)

88.97 €

1 5 jours 20.549401039002001002.5402.540

53.22 €

1 5 jours 10.356401039002501253.1753.175

78.12 €

1 5 jours 1.50401039002501253.1753.175

95.78 €

1 5 jours 1.50401039002801403.5563.556

14.98 €

1 5 jours 10.066401035004824609.6609.6

22.00 €

1 5 jours 1.50.099401035004824609.6609.6

13.05 €

1 5 jours 0.750.056401035005427685.8685.8

16.62 €

1 5 jours 10.075401035005427685.8685.8

13.80 €

1 5 jours 0.750.061401035006030762762

25.72 €

1 5 jours 1.50.123401035006030762762

17.69 €

1 5 jours 10.091401035006633838.2838.2

15.43 €

1 5 jours 0.750.074401035007236914.4914.4

20.28 €

1 5 jours 10.099401035007236914.4914.4

28.92 €

1 5 jours 1.50.148401035007236914.4914.4

38.38 €

1 5 jours 20.197401035007236914.4914.4

21.32 €

1 5 jours 10.107401035007839990.6990.6

30.78 €

1 5 jours 1.50.16401035007839990.6990.6

39.80 €

1 5 jours 20.214401035007839990.6990.6

22.52 €

1 5 jours 10.1154010350084421066.81066.8

33.11 €

1 5 jours 1.50.1734010350084421066.81066.8

23.48 €

1 5 jours 10.1234010350090451.1431.143

34.58 €

1 5 jours 1.50.1864010350090451.1431.143

46.55 €

1 5 jours 20.2474010350090451.1431.143

24.77 €

1 5 jours 10.1324010350096481219.21219.2

49.34 €

1 5 jours 1.50.1974010350096481219.21219.2

25.72 €

1 5 jours 10.1440103500102511295.41295.4

27.06 €

1 5 jours 10.14840103500108541371.61371.6

39.05 €

1 5 jours 1.50.22240103500108541371.61371.6

53.37 €

1 5 jours 20.31340103500114571447.81447.8

42.63 €

1 5 jours 1.50.247401036001206015241524

56.57 €

1 5 jours 20.329401036001206015241524

40.38 €

1 5 jours 1.50.25940103600126631600.21600.2

45.25 €

1 5 jours 1.50.27240103600132661676.41676.4

47.48 €

1 5 jours 1.50.28740103600140701.7781.778

58.49 €

1 5 jours 20.38440103600140751.7781.778

110.02 €

1 5 jours 1.50.30940103600150901.9051.905

39.80 €

1 5 jours 10.24740103900180902.2862.286

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tenue en température de(°C) -30 Conductivité électrique oui/non y Tarif douanier — poids par 1
Largeur de dent(mm) 6.12 Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 5296
Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non n Hauteur de dent(mm) 2.29 Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non Oui
Angle de dent(°) 40 Épaisseur de courroie(mm) 4.3 Profilé H
Tarif douanier - pays d'origine DE Pas P(mm) 12.7 Matériau Compound chloroprène
Entretien requis n Profil de dent Trapézoïdal Résistant à l’huile Limité
Câblés de tension Câblés de tension en fibre de verre Tenue en température jusqu’à(°C) 100

Assistance technique