Servovalve directionnelle BOSCH REXROTH 4WS. 2E 16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900555506
R900701957
R900932885
R900950542
R900960157
R900960575
R900966097
R900978618
R900979140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Pression de service maximale pmax (liquides norme) Tarif douanier - Poids
(kg)
Raccordement électrique Raccordement électrique Type Retour d'information Électronique de contrôle Contrôler l'alimentation en huile Matériau d'étanchéité

27,015.08 €

1 5 jours 15010 à 31511.7Valeur cible +/- 10 V/> = 50 k ohmSans connecteur enfichable, avec connecteur composant pour un connecteur enfichable à 6 pôles selon E DIN 43 563-AM6-34WSE2EDRétroaction mécanique et électriqueIntégréAlimentation interne, décharge interneNBR

26,153.42 €

1 5 jours 20010 à 21011.88Valeur cible +/- 10 V/> = 50 k ohmSans connecteur enfichable, avec connecteur composant pour un connecteur enfichable à 6 pôles selon E DIN 43 563-AM6-34WSE2EDRétroaction mécanique et électriqueIntégréAlimentation externe, décharge interneFKM

26,256.55 €

1 5 jours 10010 à 21011.101Valeur cible +/- 10 V/> = 50 k ohmSans connecteur enfichable, avec connecteur composant pour un connecteur enfichable à 6 pôles selon E DIN 43 563-AM6-34WSE2EDRétroaction mécanique et électriqueIntégréAlimentation externe, décharge interneNBR

26,153.42 €

1 5 jours 15010 à 21011.001Valeur cible +/- 10 V/> = 50 k ohmSans connecteur enfichable, avec connecteur composant pour un connecteur enfichable à 6 pôles selon E DIN 43 563-AM6-34WSE2EDRétroaction mécanique et électriqueIntégréAlimentation externe, décharge interneFKM

25,394.89 €

1 5 jours 10010 à 31511.101Valeur cible +/- 10 V/> = 50 k ohmSans connecteur enfichable, avec connecteur composant pour un connecteur enfichable à 6 pôles selon E DIN 43 563-AM6-34WSE2EDRétroaction mécanique et électriqueIntégréAlimentation externe, décharge interneFKM

22,839.40 €

1 5 jours 20010 à 31510.3Bobine numéro 12 (50 mA/85 ohm par bobine)Sans connecteur enfichable, avec fiche composant pour un connecteur enfichable à 4 pôles selon VG 095 3424WS2EMRetour mécaniqueExterneAlimentation interne, décharge interneFKM

22,839.40 €

1 5 jours 15010 à 31510.5Bobine numéro 12 (50 mA/85 ohm par bobine)Sans connecteur enfichable, avec fiche composant pour un connecteur enfichable à 4 pôles selon VG 095 3424WS2EMRetour mécaniqueExterneAlimentation externe, décharge interneFKM

22,080.88 €

1 5 jours 10010 à 21010.4Bobine numéro 12 (50 mA/85 ohm par bobine)Sans connecteur enfichable, avec fiche composant pour un connecteur enfichable à 4 pôles selon VG 095 3424WS2EMRetour mécaniqueExterneAlimentation interne, décharge interneFKM

22,839.40 €

1 5 jours 20010 à 21010.34Bobine numéro 12 (50 mA/85 ohm par bobine)Sans connecteur enfichable, avec fiche composant pour un connecteur enfichable à 4 pôles selon VG 095 3424WS2EMRetour mécaniqueExterneAlimentation interne, décharge interneFKM

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de vanne Servovalve directionnelle Unité de tarif douanier - Poids kg Taille nominale 16
Actionnement Électrique Série d'appareils 2X Revêtement de bobine 0 à 0,5 % négatif
Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Tarif douanier - Poids par 1 Tarif douanier - Pays d'origine DE

Assistance technique