Distributeur à clapet directionnel BOSCH REXROTH M-. M-.SED 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900052392
R900052621
R900058047
R900059471
R900083344
R900208583
R900221358
R900223676
R900223864
R900224526
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - Poids
(kg)
Connexions principales Symbole de la bobine Dispositif d'actionnement auxiliaire Clapet anti-retour Matériau d'étanchéité

682.74 €

1 5 jours 1.423CKAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-NBR

682.74 €

1 5 jours 1.423UKAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-NBR

1,318.71 €

1 5 jours 2.34DAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-NBR

1,420.54 €

1 5 jours 2.34DAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)Avec clapet anti-retour de type cartoucheNBR

682.74 €

1 5 jours 1.423CKSans dispositif d'actionnement auxiliaire-NBR

784.57 €

1 5 jours 1.423UKAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)Avec clapet anti-retour de type cartoucheNBR

715.46 €

1 5 jours 1.43UKAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-FKM

682.74 €

1 5 jours 1.423UKSans dispositif d'actionnement auxiliaire-NBR

784.57 €

1 5 jours 1.43CKAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)Avec clapet anti-retour de type cartoucheNBR

715.46 €

1 5 jours 1.43CKAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)-FKM

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit max. (l/min) 25 Emplacement du tambour Pas surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser
Type de vanne Valve à clapet directionnelle Tarif douanier — poids par 1 Tension (V/Hz) DC 24 V
Unité de tarif douanier - Poids kg Tarif douanier - Numéro 84812010 Taille nominale 6
Type d'actionnement à commande directe Retour à ressort Avec rappel par ressort Pression de service max. (bar) 350
Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) Actionnement Électrique Type M-SED
Série d'appareils 1X Solénoïde Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible Tarif douanier - pays d'origine DE
Diamètre de l'insert de papillon(mm) Aucun

Assistance technique