Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Numéro de tarif douanier | Nombre de dents | Longueur de pas (mm) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05 € | 1 | 5 jours | 0.12 | 40103500 | 130 | 1.040 | 1.040 | ||
37.66 € | 1 | 5 jours | 0.18 | 40103500 | 130 | 1.040 | 1.040 | ||
61.86 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103500 | 130 | 1.040 | 1.040 | ||
43.83 € | 1 | 5 jours | 0.21 | 40103500 | 160 | 1.280 | 1.280 | ||
47.65 € | 1 | 5 jours | 0.24 | 40103500 | 170 | 1.360 | 1.360 | ||
78.12 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103500 | 175 | 1.400 | 1.400 | ||
51.72 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103600 | 200 | 1.600 | 1.600 | ||
55.45 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103600 | 210 | 1.680 | 1.680 | ||
104.80 € | 1 | 5 jours | 0.6 | 40103900 | 250 | 2.000 | 2.000 | ||
22.35 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103900 | 60 | 480 | 480 | ||
24.37 € | 1 | 5 jours | 0.105 | 40103900 | 70 | 560 | 560 | ||
29.14 € | 1 | 5 jours | 0.15 | 40103500 | 90 | 720 | 720 | ||
31.23 € | 1 | 5 jours | 0 | 40103500 | 100 | 800 | 800 | ||
35.34 € | 1 | 5 jours | 0.018 | 40103500 | 120 | 960 | 960 |
Loading...
Tenue en température de(°C) | -30 | Conductivité électrique oui/non | y | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non | n | Hauteur de dent(mm) | 3.2 |
Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non | Oui | Épaisseur de courroie(mm) | 5.4 | Profilé | 8M |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | Pas P(mm) | 8 | Matériau | Polychloroprène |
Entretien requis | n | Profil de dent | Semi-circulaire | Résistant à l’huile | Limité |
Câblés de tension | Câblé de tension en fibre de verre renforcée | Tenue en température jusqu’à(°C) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Numéro de tarif douanier
Nombre de dents
Longueur de pas(mm)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles