Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901069969 |
R901069973 |
R901069975 |
R901069978 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - Poids (kg) | Tarif douanier - Poids (kg) | Tarif douanier — poids par | Unité de tarif douanier - Poids | Unité de tarif douanier - Poids | Tarif douanier - Numéro | Symbole de la bobine | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Tarif douanier - Numéro d’article | Tarif douanier - pays d'origine | Tarif douanier - Poids par | Tarif douanier - Pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.69 € | 1 | 5 jours | - | 0.25 | - | kg | - | - | N | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | 84812010 | - | 1 | DE | ||
154.69 € | 1 | 5 jours | - | 0.25 | - | kg | - | - | P | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | 84812010 | - | 1 | DE | ||
172.52 € | 1 | 5 jours | 0.22 | - | 1 | - | kg | 84812010 | N | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | DE | - | - | ||
172.52 € | 1 | 5 jours | - | 0.26 | - | kg | - | - | P | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | 84812010 | - | 1 | DE |
Loading...
Débit max. (l/min) | 45 | Retour du tiroir dans la vanne principale | Par ressort | Emplacement du tambour | Pas surveillé |
---|---|---|---|---|---|
Bossage à vis | Haute performance et trou de vis R/T-11A | Type de vanne | Distributeur à tiroir directionnel | Tension (V/Hz) | Sans plaque |
Taille nominale | 8 | Type d'actionnement | à commande directe | Retour à ressort | Avec rappel par ressort |
Connexions principales | 2 | Pression de service max. (bar) | 350 | Raccordement électrique | Aucun |
Actionnement | Électrique | Type | KKDE | Série d'appareils | A |
Solénoïde | Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Diamètre de l'insert de papillon(mm) | Aucun |
Type de réglage | Mécanique | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - Poids(kg)
Tarif douanier - Poids(kg)
Tarif douanier — poids par
Unité de tarif douanier - Poids
Unité de tarif douanier - Poids
Tarif douanier - Numéro
Symbole de la bobine
Dispositif d'actionnement auxiliaire
Tarif douanier - Numéro d’article
Tarif douanier - pays d'origine
Tarif douanier - Poids par
Tarif douanier - Pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles