Vanne de contrôle directionnelle BOSCH REXROTH 4WRDE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900942444
R900952713
R900954182
R900954183
R900954185
R900954186
R900954188
R900954191
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Vanne de contrôle directionnelle à plaque intermédiaire Tarif douanier - Poids
(kg)
Taille nominale

23,710.92 €

1 5 jours 600Sans robinet de contrôle à plaque intermédiaire3332

33,603.71 €

1 5 jours 220Avec robinet de contrôle à plaque intermédiaire 24 V =, prise de câble Z416.425

32,185.20 €

1 5 jours 220Sans robinet de contrôle à plaque intermédiaire15.4625

32,185.20 €

1 5 jours 220Sans robinet de contrôle à plaque intermédiaire15.6225

32,185.20 €

1 5 jours 350Sans robinet de contrôle à plaque intermédiaire15.6525

35,165.57 €

1 5 jours 350Sans robinet de contrôle à plaque intermédiaire15.825

33,603.71 €

1 5 jours 350Avec robinet de contrôle à plaque intermédiaire 24 V =, prise de câble Z417.0625

-

1 Devis 600Avec robinet de contrôle à plaque intermédiaire 24 V =, prise de câble Z4032

Loading...

  1. 1

Informations de base

Retour du tiroir dans la vanne principale Par ressort Emplacement du tambour Surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser
Courbe caractéristique Linéaire Type de vanne Vanne de contrôle 4/3 directionnelle Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote Commande de servovalve
Unité de tarif douanier - Poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V Type d'actionnement Piloté
Retour à ressort Aucun Connexions principales 4 Symbole de la bobine V
Pression de service max. (bar) 350 Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans prises de câble (à commander séparément) Type 4WRDE
Série d'appareils 5X Solénoïde Mode de contrôle Clapet anti-retour Aucun
Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Entrée consigne ±10 V Électronique de contrôle Interne
Tarif douanier - Poids par 1 Contrôler l'alimentation en huile Alimentation en huile de commande interne, retour d'huile de commande externe Tarif douanier - Pays d'origine DE
Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique