Distributeur à clapet directionnel BOSCH REXROTH M-. SED 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900051053
R900086685
R900205054
R900215488
R900223878
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - Poids
(kg)
Connexions principales Symbole de la bobine Clapet anti-retour Matériau d'étanchéité

827.95 €

1 5 jours 2.313UK-NBR

827.95 €

1 5 jours 2.333CK-NBR

1,647.57 €

1 5 jours 3.884D-NBR

860.68 €

1 5 jours 2.343UK-FKM

929.78 €

1 5 jours 2.363CKAvec clapet anti-retour de type cartoucheNBR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit max. (l/min) 25 Emplacement du tambour Pas surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser
Type de vanne Valve à clapet directionnelle Unité de tarif douanier - Poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V
Taille nominale 10 Type d'actionnement à commande directe Retour à ressort Avec rappel par ressort
Pression de service max. (bar) 350 Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) Actionnement Électrique
Type M-SED Dispositif d'actionnement auxiliaire Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) Série d'appareils 1X
Solénoïde Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Tarif douanier - Poids par 1
Diamètre de l'insert de papillon(mm) Aucun Tarif douanier - Pays d'origine DE

Assistance technique