Distributeur BOSCH REXROTH Vanne de contrôle 4WRSE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900556812
R900558830
R900576060
R900579140
R900579286
R900579447
R900579637
R900579943
R900904794
R900906155
R900909078
R900938307
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Tarif douanier - Poids
(kg)
Taille nominale Symbole de la bobine Contrôler l'alimentation en huile

13,387.20 €

1 5 jours 807.610V1Aucun

11,355.20 €

1 5 jours 103.016VAlimentation en huile de commande interne, retour d'huile de commande externe

11,355.20 €

1 5 jours 203.026VAlimentation en huile de commande interne, retour d'huile de commande externe

13,387.20 €

1 5 jours 507.510V1Alimentation en huile de commande interne, retour d'huile de commande externe

13,387.20 €

1 5 jours 807.510VAucun

11,355.20 €

1 5 jours 3536VAlimentation en huile de commande interne, retour d'huile de commande externe

13,387.20 €

1 5 jours 257.60110VAucun

13,387.20 €

1 5 jours 507.6110VAucun

11,355.20 €

1 5 jours 3536V1Alimentation en huile de commande interne, retour d'huile de commande externe

11,355.20 €

1 5 jours 203.016V1Alimentation en huile de commande interne, retour d'huile de commande externe

11,355.20 €

1 5 jours 103.026V1Alimentation en huile de commande interne, retour d'huile de commande externe

11,355.20 €

1 5 jours 436VAlimentation en huile de commande interne, retour d'huile de commande externe

Loading...

  1. 1

Informations de base

Retour du tiroir dans la vanne principale Aucun Emplacement du tambour Surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser
Courbe caractéristique Non Type de vanne Vanne de contrôle 4/3 directionnelle Unité de tarif douanier - Poids kg
Tension (V/Hz) DC 24 V Type d'actionnement à commande directe Transducteur de position latérale Standard
Retour à ressort Avec rappel par ressort Connexions principales 4 Pression de service max. (bar) 315
Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175201-804, sans prises de câble (à commander séparément) Type 4WRSE Série d'appareils 3X
Solénoïde Solénoïde de contrôle Clapet anti-retour Aucun Tarif douanier - Numéro d’article 84812010
Entrée consigne ±10 V Électronique de contrôle Interne Tarif douanier - Poids par 1
Tarif douanier - Pays d'origine DE Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique