Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R901085009
Débit max. (l/min) | 5 | Tarif douanier - Poids(kg) | 0.26 | Emplacement du tambour | Pas surveillé |
---|---|---|---|---|---|
Bossage à vis | Haute performance et trou de vis R/T-11A | Type de vanne | Valve à clapet directionnelle | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tension (V/Hz) | Sans plaque | Unité de tarif douanier - Poids | kg | Tarif douanier - Numéro | 84812010 |
Taille nominale | 8 | Type d'actionnement | à commande directe | Retour à ressort | Avec rappel par ressort |
Connexions principales | 2 | Symbole de la bobine | P | Pression de service max. (bar) | 500 |
Raccordement électrique | Aucun | Actionnement | Électrique | Type | KSDE |
Dispositif d'actionnement auxiliaire | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | Série d'appareils | B | Solénoïde | Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | Diamètre de l'insert de papillon(mm) | Aucun | Matériau d'étanchéité | FKM |
Vous vous trouvez sur la page de Distributeur à clapet directionnel BOSCH REXROTH KSDE.8 N/P, le numéro d'article est le suivant: R901085009.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R901085009.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles