Distributeur à clapet directionnel BOSCH REXROTH KKDER1 N/P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R901069995
R901069996
R901069997
R901070000
R901070094
R901070099
R901070103
R901070105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - Poids
(kg)
Tarif douanier — poids par Symbole de la bobine Dispositif d'actionnement auxiliaire

307.78 €

1 5 jours 0.2841NSans dispositif d'actionnement auxiliaire

307.78 €

1 5 jours 0.281PSans dispositif d'actionnement auxiliaire

334.46 €

1 5 jours 0.2881NAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)

334.46 €

1 5 jours 0.2761PAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)

312.68 €

1 5 jours 0.3151CSans dispositif d'actionnement auxiliaire

312.68 €

1 5 jours 0.3121USans dispositif d'actionnement auxiliaire

339.37 €

1 5 jours 0.313100CAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)

339.37 €

1 5 jours 0.3141UAvec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit max. (l/min) 55 Retour du tiroir dans la vanne principale Par ressort Emplacement du tambour Pas surveillé
Bossage à vis Haute performance et trou de vis R/T-11A Type de vanne Distributeur à tiroir directionnel Tension (V/Hz) Sans plaque
Unité de tarif douanier - Poids kg Tarif douanier - Numéro 84812010 Taille nominale 1
Type d'actionnement à commande directe Retour à ressort Avec rappel par ressort Connexions principales 2
Pression de service max. (bar) 350 Raccordement électrique Aucun Actionnement Électrique
Type KKDE Série d'appareils A Solénoïde Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible
Tarif douanier - pays d'origine DE Contrôler l'alimentation en huile Aucun Diamètre de l'insert de papillon(mm) Aucun
Type de réglage Mécanique Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique