Courroie crantée / ALPHA / T5 / PUR / acier / OPTIBELT / ISO 17396

Courroie crantée / ALPHA / T5 / PUR / acier / OPTIBELT / ISO 17396
· Bonne résistance à l’huile et aux produits chimiques
· Grande sélection de matériaux de câbles de traction
· Disponibilité rapide
· Câble de traction en acier
· Sans entretien
· Plage de température -30°C à +80°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T52001077ZA
T52251077ZA
T52251677ZA
T52451077ZA
T52451677ZA
T5245677ZA
T52501077ZA
T52551677ZA
T52801077ZA
T52951677ZA
T53051077ZA
T53051677ZA
T53301077ZA
T53301677ZA
T53302577ZA
T53401077ZA
T53401677ZA
T53551677ZA
T53651077ZA
T53651677ZA
T53901077ZA
T53901677ZA
T54001077ZA
T54001677ZA
T54101077ZA
T54101677ZA
T54201077ZA
T54201677ZA
T54501677ZA
T54551077ZA
T54551677ZA
T54601677ZA
T54751077ZA
T54801077ZA
T54801677ZA
T55001077ZA
T55001677ZA
T55002577ZA
T55101277ZA
T55101677ZA
T55251077ZA
T55252577ZA
T55501077ZA
T55751077ZA
T55751677ZA
T55752577ZA
T56101277ZA
T56601677ZA
T56901077ZA
T56901677ZA
T56902577ZA
T57001077ZA
T57002577ZA
T57201077ZA
T57202577ZA
T57501077ZA
T57801077ZA
T58151677ZA
T59001077ZA
T59001677ZA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Tarif douanier — poids par Nombre de dents Longueur de pas
(mm)

8.06 €

1 5 jours 0.001140200

8.14 €

1 5 jours 0.001145225

11.52 €

1 5 jours 0.016145225

8.26 €

1 5 jours 0.0110049245

11.78 €

1 5 jours 0.016149245

5.54 €

1 5 jours 0149245

8.38 €

1 5 jours 0.01150250

11.78 €

1 5 jours 0.016151255

8.78 €

1 5 jours 0.01156280

12.43 €

1 5 jours 0.01159295

8.86 €

1 5 jours 0.02161305

12.75 €

1 5 jours 0161305

8.97 €

1 5 jours 0.01166330

12.82 €

1 5 jours 0.011166330

17.45 €

1 5 jours 0.025166330

8.97 €

1 5 jours 0.01168340

12.82 €

1 5 jours 0.016168340

12.86 €

1 5 jours 0.016171355

9.05 €

1 5 jours 0.01173365

12.86 €

1 5 jours 0.45173365

9.11 €

1 5 jours 0.008178390

12.86 €

1 5 jours 0.016178390

9.11 €

1 5 jours 0.001180400

12.86 €

1 5 jours 0.016180400

9.11 €

1 5 jours 0.175182410

12.86 €

1 5 jours 0.016182410

9.25 €

1 5 jours 0184420

13.15 €

1 5 jours 0.016184420

13.15 €

1 5 jours 0190450

9.25 €

1 5 jours 0191455

13.15 €

1 5 jours 0191455

13.34 €

1 5 jours 0192460

9.57 €

1 5 jours 0.01195475

9.69 €

1 5 jours 0196480

13.66 €

1 5 jours 0.016196480

9.95 €

1 5 jours 0.011100500

14.18 €

1 5 jours 0.0161100500

19.20 €

1 5 jours 0.2151100500

11.71 €

1 5 jours 01102510

14.57 €

1 5 jours 01102510

10.46 €

1 5 jours 01105525

20.35 €

1 5 jours 0.0011105525

10.86 €

1 5 jours 0.011110550

10.92 €

1 5 jours 01115575

15.49 €

1 5 jours 01115575

21.34 €

1 5 jours 0.0151115575

12.82 €

1 5 jours 01122610

17.05 €

1 5 jours 0.1271132660

12.15 €

1 5 jours 01138690

17.31 €

1 5 jours 0.0011138690

23.63 €

1 5 jours 01138690

12.43 €

1 5 jours 0.011140700

23.74 €

1 5 jours 01140700

12.43 €

1 5 jours 0.011144720

23.74 €

1 5 jours 01144720

12.48 €

1 5 jours 0.021150750

12.48 €

1 5 jours 0.011156780

18.82 €

1 5 jours 0.0321163815

13.60 €

1 5 jours 0.021180900

19.51 €

1 5 jours 0.0161180900

Loading...

Informations de base

Tenue en température de(°C) -30 Conductivité électrique oui/non n Largeur de dent(mm) 2.65
Tarif douanier — unité de poids kg Numéro de tarif douanier 39269097 Norme ISO 17396
Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non n Hauteur de dent(mm) 1.2 Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non Oui
Angle de dent(°) 40 Épaisseur de courroie(mm) 2.2 Profilé T5
Tarif douanier - pays d'origine DE Pas P(mm) 5 Matériau Polyuréthanne
Entretien requis n Profil de dent Trapézoïdal Résistant à l’huile Bien
Câblés de tension Câblés de tension en acier Tenue en température jusqu’à(°C) 80

Assistance technique