Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Tarif douanier - Poids (kg) | Tension (V/Hz) | Retour à ressort | Connexions principales | Symbole de la bobine | Raccordement électrique | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Diamètre de l'insert de papillon (mm) | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520.65 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.98 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | J | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | FKM | ||
420.71 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.46 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | HA | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
408.58 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.46 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | D | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec commande manuelle | - | NBR | ||
525.55 € | 1 | 5 jours | 80 | 2 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | J | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec commande manuelle | - | NBR | ||
509.25 € | 1 | 5 jours | 60 | 1.4 | Tension en courant alternatif 120 V ou 110 V 50/60 Hz | Avec rappel par ressort | 4 | D | Entrée de câble sur le couvercle, avec voyant lumineux | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
593.25 € | 1 | 5 jours | 60 | 1.721 | Tension en courant alternatif 120 V ou 110 V 50/60 Hz | Avec rappel par ressort | 4 | J | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
437.51 € | 1 | 5 jours | 60 | 1.321 | Tension en courant alternatif 120 V ou 110 V 50/60 Hz | Avec rappel par ressort | 4 | D | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
648.05 € | 1 | 5 jours | 60 | 1.7 | Tension en courant alternatif 120 V ou 110 V 50/60 Hz | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | D | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
467.15 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.56 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | D | Entrée de câble sur le couvercle, avec voyant lumineux | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
392.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.46 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 3 | A | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | - | NBR | ||
420.71 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.461 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | HB | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
392.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.46 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | D | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | - | NBR | ||
467.15 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.54 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | C | Entrée de câble sur le couvercle, avec voyant lumineux | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
593.25 € | 1 | 5 jours | 60 | 1.721 | Tension en courant alternatif 120 V ou 110 V 50/60 Hz | Avec rappel par ressort | 4 | E | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
620.12 € | 1 | 5 jours | 60 | 1.721 | Tension en courant alternatif 120 V ou 110 V 50/60 Hz | Avec rappel par ressort | 4 | G | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
392.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.481 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 3 | A | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
392.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.46 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 3 | B | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
392.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.46 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | C | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
392.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.46 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | D | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
392.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.455 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | Y | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
494.17 € | 1 | 5 jours | 80 | 2 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | E | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
392.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.46 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | EA | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
392.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.46 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | EB | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
521.98 € | 1 | 5 jours | 80 | 2 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | G | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
420.71 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.46 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | GA | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
420.71 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.44 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | GB | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
521.98 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.981 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | H | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
494.17 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.99 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | J | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
392.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.44 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | JA | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
392.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.46 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | JB | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
521.98 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.98 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | Q | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
419.37 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.44 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | D | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | FKM | ||
550.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.98 | DC 24 V | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | C | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
536.60 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.98 | DC 12 V | Avec rappel par ressort | 4 | J | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
564.42 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.981 | DC 12 V | Avec rappel par ressort | 4 | G | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
550.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.98 | DC 24 V | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | D | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
494.17 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.98 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | W | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
521.98 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.98 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | R | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
494.17 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.98 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | U | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
511.60 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.98 | DC 24 V | Sans ressort de rappel | 4 | D | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
521.98 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.98 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | M | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
392.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.46 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | UA | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
437.51 € | 1 | 5 jours | 60 | 1.32 | Tension en courant alternatif 120 V ou 110 V 50/60 Hz | Avec rappel par ressort | 4 | C | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
521.98 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.98 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | L | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
414.11 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.45 | Tension en courant continu 205 V | Avec rappel par ressort | 4 | C | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
414.11 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.45 | Tension en courant continu 205 V | Avec rappel par ressort | 4 | D | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
414.11 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.455 | DC 12 V | Avec rappel par ressort | 4 | C | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
564.42 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.96 | DC 12 V | Avec rappel par ressort | 4 | H | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
536.60 € | 1 | 5 jours | 80 | 2.001 | DC 12 V | Avec rappel par ressort | 4 | E | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
420.71 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.44 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | RB | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
550.89 € | 1 | 5 jours | 80 | 2 | DC 24 V | Sans ressort de rappel avec cran | 3 | A | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
414.11 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.45 | DC 96 V | Avec rappel par ressort | 4 | D | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
593.31 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.94 | DC 96 V | Sans ressort de rappel avec cran | 4 | D | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
419.37 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.44 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | C | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | FKM | ||
437.51 € | 1 | 5 jours | 60 | 1.32 | Tension en courant alternatif 120 V ou 110 V 50/60 Hz | Avec rappel par ressort | 3 | A | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
437.51 € | 1 | 5 jours | 60 | 1.3 | Tension en courant alternatif 120 V ou 110 V 50/60 Hz | Avec rappel par ressort | 4 | Y | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
420.71 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.44 | DC 24 V | Avec rappel par ressort | 4 | QA | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
437.51 € | 1 | 5 jours | 60 | 1.3 | Tension en courant alternatif 120 V ou 110 V 50/60 Hz | Avec rappel par ressort | 3 | B | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
620.12 € | 1 | 5 jours | 60 | 1.721 | Tension en courant alternatif 120 V ou 110 V 50/60 Hz | Avec rappel par ressort | 4 | H | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR | ||
414.11 € | 1 | 5 jours | 80 | 1.44 | DC 12 V | Avec rappel par ressort | 3 | B | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) | - | NBR |
Loading...
Retour du tiroir dans la vanne principale | Aucun | Emplacement du tambour | Pas surveillé | Bossage à vis | Pas de valve à visser |
---|---|---|---|---|---|
Type de vanne | Électrovanne directionnelle | Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote | Sans | Tarif douanier — poids par | 1 |
Vanne de régulation du débit | Aucun | Unité de tarif douanier - Poids | kg | Tarif douanier - Numéro | 84812010 |
Taille nominale | 6 | Type d'actionnement | à commande directe | Pression de service max. (bar) | 350 |
Actionnement | Électrique | Type | WE | Série d'appareils | 6X |
Solénoïde | Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible | Tarif douanier - pays d'origine | DE | Type de réglage | Électrique |
Configurer
Propriétés de base
Débit max. (l/min)
Tarif douanier - Poids(kg)
Tension (V/Hz)
Retour à ressort
Connexions principales
Symbole de la bobine
Raccordement électrique
Dispositif d'actionnement auxiliaire
Diamètre de l'insert de papillon(mm)
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles